パッケージ情報
| パッケージ | ピン数 B3QFN (RVQ) | 43 |
| 動作温度範囲 (℃) -40 to 105 |
| パッケージ数量 | キャリア 500 | LARGE T&R |
LMZ34202 の特徴
- 小さな占有面積で低プロファイルの設計を可能にする完全な統合電源ソリューション
- 10mm×10mm×4.3mmのパッケージ
- 広い出力電圧調整範囲(2.5V~7.5V)
- 可変スイッチング周波数(200kHz~1MHz)
- 外部クロックに同期
- 自動PFMモードによる軽負荷時の高効率
- ソフトスタート時間を設定可能
- 出力電圧シーケンシング/トラッキング
- パワー・グッド出力
- 低電圧誤動作防止(UVLO)をプログラム可能
- 過熱時のサーマル・シャットダウン保護機能
- 過電流保護機能(ヒカップ・モード)
- プリバイアス出力によるスタートアップ
- 動作温度範囲: -40℃~105℃
- 強化された熱特性: 14℃/W
- EN55022
Class Bの放射要件に準拠
- シールド付きインダクタを内蔵 - WEBENCH® Power Designerにより、LMZ34202を使用するカスタム設計を作成
LMZ34202 に関する概要
LMZ34202電源モジュールは使いやすい統合電源で、2AのDC-DCコンバータと、シールド付きインダクタおよびパッシブ部品が、薄型のQFNパッケージに内蔵されています。この総合的な電源ソリューションは、わずか3個の外付け部品で動作し、特定の設計要件に応じて主要なパラメータを変更する機能もあります。
QFNパッケージはプリント基板へ簡単にハンダ付けでき、245℃までのリフロー・プロファイルが可能で、消費電力特性が非常に優れています。LMZ34202は柔軟で、多くの機能を持ち、広範なデバイスとシステムの電源として理想的です。