MCT8315Z

アクティブ

最大 40V、4A ピーク、センサ付き、台形波制御、3 相 BLDC モーター ドライバ

alarm通知 ご注文はこちら

製品詳細

Rating Catalog Architecture Integrated FET Control topology Sensored, Trapezoidal Control interface 1xPWM Vs (min) (V) 4.5 Vs ABS (max) (V) 40 Features Active Demagnetization to reduce power losses, Analog or Digital Hall inputs, Code-free Hall sensor based trapezoidal (120°) commutation, Configurable PWM modulation: Synchronous/Asynchronous, Cycle-by-cycle current limit to limit phase current, Integrated protections: UVLO, Stand-alone operation (no external MCU needed), Supports up to 200-kHz PWM frequency Operating temperature range (°C) -40 to 125
Rating Catalog Architecture Integrated FET Control topology Sensored, Trapezoidal Control interface 1xPWM Vs (min) (V) 4.5 Vs ABS (max) (V) 40 Features Active Demagnetization to reduce power losses, Analog or Digital Hall inputs, Code-free Hall sensor based trapezoidal (120°) commutation, Configurable PWM modulation: Synchronous/Asynchronous, Cycle-by-cycle current limit to limit phase current, Integrated protections: UVLO, Stand-alone operation (no external MCU needed), Supports up to 200-kHz PWM frequency Operating temperature range (°C) -40 to 125
WQFN (RRY) 32 24 mm² 6 x 4
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
MCT8316Z アクティブ 最大 40V、8A ピーク、センサ付き、台形波制御、3 相 BLDC モーター ドライバ Higher power version

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート MCT8315Z センサ付き台形統合 FET BLDC モーター ドライバ データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2023年 12月 11日
EVM ユーザー ガイド (英語) MCT8315Z Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 2023年 12月 12日
証明書 MCT8315ZEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2023年 11月 15日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

MCT8315ZEVM — MCT8315Z 3 相センサ付き台形 BLDC モーター ドライバの評価基板

MCT8315Z は、4.5V ~ 35V、4A ピークの 3 相ゲート ドライバ IC であり、モーター ドライブ アプリケーション向けのセンサ付き台形波制御機能を搭載しています。MCT8315Z は、固定機能のステート マシンに 3 個のハーフブリッジとセンサ付き台形波制御を内蔵しており、マイコンなしで 3 相ブラシレス DC モーターを直接駆動できます。MCT8315Z は電流センシング機能を内蔵しているため、外部センス抵抗、外部回路への電力供給用 LDO、3 個のアナログ ホール コンパレータ、多くの保護機能がいずれも不要です。MCT8315ZH と MCT8315ZR (...)
ユーザー ガイド: PDF | HTML
ファームウェア

MCT8315ZEVM-MSP430FR2355-FW MSP430FR2355 firmware for MCT8315ZEVM compatibility with MCT8315Z GUI

MSP430FR2355 firmware for MCT8315ZEVM compatibility with MCT8315Z GUI
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
制御機能を統合した BLDC ドライバ
MCT8315Z 最大 40V、4A ピーク、センサ付き、台形波制御、3 相 BLDC モーター ドライバ
ハードウェア開発
評価ボード
MCT8315ZEVM MCT8315Z 3 相センサ付き台形 BLDC モーター ドライバの評価基板
評価基板 (EVM) 向けの GUI

MCT8315Z-GUI GUI for the MCT8315ZEVM

GUI used to evaluate the MCT8315Z on the MCT8315ZEVM
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
制御機能を統合した BLDC ドライバ
MCT8315Z 最大 40V、4A ピーク、センサ付き、台形波制御、3 相 BLDC モーター ドライバ
ハードウェア開発
評価ボード
MCT8315ZEVM MCT8315Z 3 相センサ付き台形 BLDC モーター ドライバの評価基板
開始 ダウンロードオプション
ガーバー・ファイル

MCT8315ZEVM Hardware Design Files

SNLR049.ZIP (11049 KB)
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
WQFN (RRY) 32 Ultra Librarian