28-pin (PW) package image

MSP430F1222IPWR アクティブ

4KB フラッシュ、256 バイト SRAM、タイマ、10 ビット ADC、SPI/UART 搭載、8MHz マイコン

アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
open-in-new 代替品を表示

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

MSP430F1222IPW アクティブ
パッケージ数量 | キャリア 50 | TUBE
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NIPDAU
MSL rating / リフローピーク温度 Level-1-260C-UNLIM
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

MSP430F1222 に関するその他の情報

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 TSSOP (PW) | 28
動作温度範囲 (℃) -40 to 85
パッケージ数量 | キャリア 2,000 | LARGE T&R

MSP430F1222 の特徴

  • 低電源電圧範囲:1.8 V ~ 3.6 V
  • 超低消費電力:
    • アクティブ・モード:200 μA (1 MHz、2.2 V)
    • スタンバイ・モード:0.7 μA
    • オフ・モード(RAM データ保持):0.1 μA
  • 5 つのパワー・セーブ・モード
  • スタンバイ・モードからのウェークアップは 6 μs 以下
  • 16 ビット RISC アーキテクチャ、 125 ns インストラクション・サイクル・タイム
  • 基本クロック・モジュール構成
    • 色々な内部抵抗
    • 1 つの外部抵抗
    • 32 kHz クリスタル
    • 高周波数クリスタル
    • レゾネータ
    • 外部クロック源
  • 16 ビット タイマ_A (3 つのキャプチャ/コンペア・レジ スタ付き)
  • 10 ビット 200 ksps A/D コンバータ(内 部基準電圧、サンプル&ホールド、オートスキャン、デー タ送信コントローラ付き)
  • シリアル・コミュニケーション・インタフェース( USART0)、ソフトウエアにより非同期 UART 又は同期 SPI を選択可能(MSP430x12x2 のみ)
  • シリアル・オンボード・プログラミング、外部 プログラミング電圧不要、セキ ュリティ・ヒューズによるプログラム可能なコ ード保護
  • 電源電圧ブラウンアウト検出
  • MSP430x11x2 ファミリ製品:
    MSP430F1122: 4KB + 256B フラッシュ・メモリ、 256B RAM
    MSP430F1132: 8KB + 256B フラッシュ・メモリ、 256B RAM 20
    ピン プラスチック SOWB、 20 ピン プラスチック TSSOP、及び 32 ピン QFN パッケージ
  • モジュールの詳細は、MSP430x1xx ファミリ ユーザー ズ・ガイド 資料番号SLAU135(日本語版)、 SLAU049(英語版)を参照して下さい。

MSP430F1222 に関する概要

テキサス・インスツルメンツの超低消費電力マイクロコントローラ MSP430 ファミリは、色々なアプリケーションのため の異なる種類のペリフェラル・デバイスで構成されています。5 つの低消費電力モードを持ったアーキテクチャは、 携帯型計測機器アプリケーションのバッテリ寿命を延ばすために最適化されています。デバイスには、パワフルな 16 ビット RISC CPU、16 ビット レジスタ、及び最大コード効率のためのコンスタント・ジェネレータが搭載されて います。デジタル・コントロール・オシレータ(DCO)により、低消費電力モードからアクティブ・モードへのウェ ークアップが 6 μs 以内で行われます。

MSP430x11x2 及び MSP430x12x2 シリーズは、16 ビット タイマ、基準電圧及びデータ送信コントローラ(DTC)及び 14 又は 22 個の I/O 端子を内蔵した 10 ビット A/D コンバータを持つ超低消費電力ミックスド・シグナル・マイ クロコントローラです。さらに、MSP430x12x2 シリーズ マイクロコントローラは、非同期(UART)及び同期(SPI)プロ トコルを使用した通信が可能です。

16 ビット RISC の性能を持ったデジタル・シグナル・プロセシングにより、信号解析(波形デジタル・フィルタ・アル ゴリズムを含む)を用いたガラスの割れ検出のような効果的なシステム・ソリューションを可能にします。その他の 分野のアプリケーションは、スタンド・アロン RF センサです。

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

MSP430F1222IPW アクティブ
パッケージ数量 | キャリア 50 | TUBE
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら