パッケージ情報
パッケージ | ピン数 VQFN (RHB) | 32 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 85 |
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R |
MSP430F1222 の特徴
- 低電源電圧範囲:1.8 V ~ 3.6 V
- 超低消費電力:
- アクティブ・モード:200 μA (1 MHz、2.2 V)
- スタンバイ・モード:0.7 μA
- オフ・モード(RAM データ保持):0.1 μA
- 5 つのパワー・セーブ・モード
- スタンバイ・モードからのウェークアップは 6 μs 以下
- 16 ビット RISC アーキテクチャ、 125 ns インストラクション・サイクル・タイム
- 基本クロック・モジュール構成
- 色々な内部抵抗
- 1 つの外部抵抗
- 32 kHz クリスタル
- 高周波数クリスタル
- レゾネータ
- 外部クロック源
- 16 ビット タイマ_A (3 つのキャプチャ/コンペア・レジ スタ付き)
- 10 ビット 200 ksps A/D コンバータ(内 部基準電圧、サンプル&ホールド、オートスキャン、デー タ送信コントローラ付き)
- シリアル・コミュニケーション・インタフェース( USART0)、ソフトウエアにより非同期 UART 又は同期 SPI を選択可能(MSP430x12x2 のみ)
- シリアル・オンボード・プログラミング、外部 プログラミング電圧不要、セキ ュリティ・ヒューズによるプログラム可能なコ ード保護
- 電源電圧ブラウンアウト検出
- MSP430x11x2 ファミリ製品:
MSP430F1122: 4KB + 256B フラッシュ・メモリ、 256B RAM
MSP430F1132: 8KB + 256B フラッシュ・メモリ、 256B RAM 20
ピン プラスチック SOWB、 20 ピン プラスチック TSSOP、及び 32 ピン QFN パッケージ - モジュールの詳細は、MSP430x1xx ファミリ ユーザー ズ・ガイド 資料番号SLAU135(日本語版)、 SLAU049(英語版)を参照して下さい。
MSP430F1222 に関する概要
テキサス・インスツルメンツの超低消費電力マイクロコントローラ MSP430 ファミリは、色々なアプリケーションのため の異なる種類のペリフェラル・デバイスで構成されています。5 つの低消費電力モードを持ったアーキテクチャは、 携帯型計測機器アプリケーションのバッテリ寿命を延ばすために最適化されています。デバイスには、パワフルな 16 ビット RISC CPU、16 ビット レジスタ、及び最大コード効率のためのコンスタント・ジェネレータが搭載されて います。デジタル・コントロール・オシレータ(DCO)により、低消費電力モードからアクティブ・モードへのウェ ークアップが 6 μs 以内で行われます。
MSP430x11x2 及び MSP430x12x2 シリーズは、16 ビット タイマ、基準電圧及びデータ送信コントローラ(DTC)及び 14 又は 22 個の I/O 端子を内蔵した 10 ビット A/D コンバータを持つ超低消費電力ミックスド・シグナル・マイ クロコントローラです。さらに、MSP430x12x2 シリーズ マイクロコントローラは、非同期(UART)及び同期(SPI)プロ トコルを使用した通信が可能です。
16 ビット RISC の性能を持ったデジタル・シグナル・プロセシングにより、信号解析(波形デジタル・フィルタ・アル ゴリズムを含む)を用いたガラスの割れ検出のような効果的なシステム・ソリューションを可能にします。その他の 分野のアプリケーションは、スタンド・アロン RF センサです。