MSP430F47193IPZR 3 個のデルタ・シグマ ADC、160 セグメント LCD、DMA、120KB フラッシュ、4KB RAM 搭載、16MHz 単相メーター向けマイコン | PZ | 100 | -40 to 85 package image

MSP430F47193IPZR アクティブ

3 個のデルタ・シグマ ADC、160 セグメント LCD、DMA、120KB フラッシュ、4KB RAM 搭載、16MHz 単相メーター向けマイコン

アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

MSP430F47193IPZ アクティブ
パッケージ数量 | キャリア 90 | JEDEC TRAY (10+1)
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NIPDAU
MSL rating / リフローピーク温度 Level-3-260C-168 HR
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

MSP430F47193 に関するその他の情報

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 LQFP (PZ) | 100
動作温度範囲 (℃) -40 to 85
パッケージ数量 | キャリア 1,000 | LARGE T&R

MSP430F47193 の特徴

  • Low Supply-Voltage Range: 1.8 V to 3.6 V
  • Ultralow Power Consumption
    • Active Mode: 350 µA at 1 MHz, 2.2 V
    • Standby Mode: 1.1 µA
    • Off Mode (RAM Retention): 0.2 µA
  • Five Power-Saving Modes
  • Wake-Up From Standby Mode in Less Than 6 µs
  • 16-Bit RISC Architecture, 62.5-ns Instruction Cycle Time
  • Three-Channel Internal DMA
  • Three, Six or Seven 16-Bit Sigma-Delta Analog-to-Digital (A/D)
    Converters With Differential PGA Inputs
  • 16-Bit Timer_B With Three Capture/Compare-With-Shadow Registers
  • 16-Bit Timer_A With Three Capture/Compare Registers
  • On-Chip Comparator
  • Four Universal Serial Communication Interface (USCI) Modules
    • USCI_A0 and USCI_A1
      • Enhanced UART Supporting Auto-Baudrate Detection
      • IrDA Encoder and Decoder
      • Synchronous SPI
    • USCI_B0 and USCI_B1
      • I2C
      • Synchronous SPI
  • Integrated LCD Driver With Contrast Control for Up to 160 Segments
  • Basic Timer With Real-Time Clock Feature
  • 32-Bit Hardware Multiplier
  • Brownout Detector
  • Supply Voltage Supervisor/Monitor With Programmable Level Detection
  • Serial Onboard Programming, No External Programming Voltage Needed
    Programmable Code Protection by Security Fuse
  • Bootstrap Loader
  • On-Chip Emulation Module
  • Family Members Include
    • MSP430F47163: 92KB Flash, 4KB RAM
      3 Sigma-Delta ADCs
    • MSP430F47173: 92KB Flash, 8KB RAM
      3 Sigma-Delta ADCs
    • MSP430F47183: 116KB Flash, 8KB RAM
      3 Sigma-Delta ADCs
    • MSP430F47193: 120KB Flash, 4KB RAM
      3 Sigma-Delta ADCs
    • MSP430F47126: 56KB Flash, 4KB RAM
      6 Sigma-Delta ADCs
    • MSP430F47166: 92KB Flash, 4KB RAM
      6 Sigma-Delta ADCs
    • MSP430F47176: 92KB Flash, 8KB RAM
      6 Sigma-Delta ADCs
    • MSP430F47186: 116KB Flash, 8KB RAM
      6 Sigma-Delta ADCs
    • MSP430F47196: 120KB Flash, 4KB RAM
      6 Sigma-Delta ADCs
    • MSP430F47127: 56KB Flash, 4KB RAM
      7 Sigma-Delta ADCs
    • MSP430F47167: 92KB Flash, 4KB RAM
      7 Sigma-Delta ADCs
    • MSP430F47177: 92KB Flash, 8KB RAM
      7 Sigma-Delta ADCs
    • MSP430F47187: 116KB Flash, 8KB RAM
      7 Sigma-Delta ADCs
    • MSP430F47197: 120KB Flash, 4KB RAM
      7 Sigma-Delta ADCs
  • Available in a 100-Pin Plastic Quad Flatpack (QFP) Package
  • For Complete Module Descriptions, See the MSP430x4xx Family User’s Guide,
    Literature Number SLAU056
  • For E-Meter Reference Design and Software, See Implementation of aThree-Phase Electronic Watt-Hour Meter using the MSP430F471xx, Literature Number SLAA409

MSP430F47193 に関する概要

The Texas InstrumentsMSP430 family of ultralow-power microcontrollers consists of several devices featuring different sets of peripherals targeted for various applications. The architecture, combined with five low-power modes, is optimized to achieve extended battery life in portablemeasurement applications. The devices feature a powerful 16-bit RISC CPU, 16-bit registers, and constant generators that contribute to maximum code efficiency.The digitally controlled oscillator (DCO) allows wake-up from low-power modes to active mode in less than 6µs.

The MSP430F471xx series are microcontroller configurations targeted to single-phase and poly-phase electricity meters with three, six, or seven 16-bit sigma-delta A/D converters. Each channel has a differential input pair and programmable input gain. Also integrated are two 16-bit timers, four universal serial communication interfaces (USCI), DMA, 68 I/O pins, and a liquid crystal driver (LCD) with integrated contrast control.

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

MSP430F47193IPZ アクティブ
パッケージ数量 | キャリア 90 | JEDEC TRAY (10+1)
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら