パッケージ情報
パッケージ | ピン数 NFBGA (ZCA) | 113 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 85 |
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R |
MSP430FG6626 の特徴
- 低い電源電圧範囲: 1.8V~3.6V
- 高性能の統合型シグナル・チェーン
- 連続時間型シグマ・デルタ 16 ビット・アナログ/デジタル・コンバータ (ADC)、基準電圧内蔵、外部アナログ入力×10、シングルエンド×6、差動またはシングルエンドを選択可×4
- デュアル・オペアンプ
- 4 つの低インピーダンス GND スイッチ
- 電圧コンパレータ
- 同期機能付き、2 つの 12 ビット D/A コンバータ (DAC)
- 最大 160 セグメントのコントラスト制御可能な内蔵 LCD ドライバ
- MSP430FG662x:フルスピード・ユニバーサル・シリアル・バス (USB)
- USB-PHY 内蔵
- 3.3V/1.8V USB 電源システム内蔵
- USB-PLL 内蔵
- 8 入力 / 8 出力のエンドポイント
- 超低消費電力
- アクティブ・モード (AM): すべてのシステム・クロックがアクティブ 250µA/MHz (8MHz、3.0V)、フラッシュ・プログラム実行時 (標準値)
- スタンバイ・モード (LPM3): 水晶振動子を内蔵するウォッチドッグ、電源スーパーバイザが動作、RAM データ完全保持、高速ウェークアップ: 3.2µA (2.2V)、3.4µA (3.0V) (標準値)
- シャットダウン RTC モード (LPM3.5): シャットダウン・モード、アクティブ RTC、水晶振動子付き: 0.9µA (3.0V) (標準値)
- シャットダウン・モード (LPM4.5): 0.2µA (3.0V) (標準値)
- インテリジェントなデジタル・ペリフェラル
- 2 つの 16 ビット・タイマ、それぞれに 3 つのキャプチャ / 比較レジスタを搭載
- 5 つのキャプチャ/比較レジスタを搭載した 16 ビット・タイマ×1
- 7 つのキャプチャ / 比較レジスタを搭載した 16 ビット・タイマ×1
- 6 チャネルの内蔵 DMA
- ハードウェア乗算器で 32 ビットの演算をサポート
- 4 つのユニバーサル・シリアル通信インターフェイス (USCI)
- USCI_A0 および USCI_A1
- 自動ボーレート検出機能付きの拡張 UART
- IrDA エンコーダおよびデコーダ
- 同期 SPI
- USCI_B0 および USCI_B1
- I2C
- 同期 SPI
- USCI_A0 および USCI_A1
- 時間オフセット補正用のキャリブレーション・ロジック付き RTC、LPM 3.5 での動作
- 16 ビット RISC アーキテクチャ、拡張メモリ、最大 20MHz のシステム・クロック
- 柔軟な電源管理システム
- プログラム可能でレギュレートされたコア電源電圧の完全に統合された LDO
- 電源電圧の管理、監視、およびブラウンアウト
- 統合クロック・システム
- FLL 制御ループによる周波数安定化
- 低電力、低周波数の内部クロック・ソース (VLO)
- 調整済みの低周波数内部基準源 (REFO)
- 32kHz の水晶振動子 (XT1)
- 最高 32MHz の高周波数水晶振動子 (XT2)
- バックアップ・サブシステム用の独立した電圧源
- 32kHz の低周波数発振器 (XT1)
- RTC
- バックアップ・メモリ (8バイト)
- 開発ツールとソフトウェア (「ツールとソフトウェア」も参照)
- MSP-TS430PZ100AUSB 100 ピン・ターゲット開発基板
- MSP430Ware™ サンプル・コード
- スタンバイ・モードから 3µs (標準値) でウェークアップ
- シリアルのオンボード・プログラミング、外部からのプログラミング電圧は不要
- 100ピン LQFP および 113ピン MicroStar Junior™ BGA パッケージで供給
- 「デバイスの比較」に、提供しているファミリ製品をまとめています。
MSP430FG6626 に関する概要
テキサス・インスツルメンツの MSP430FG662x および MSP430FG642x マイクロコントローラ (MCU) は、MSP430TM 計測および監視ポートフォリオの一部です。アーキテクチャおよび内蔵ペリフェラルと、5 つの低消費電力モードの組み合わせにより、携帯用のバッテリ駆動測定アプリケーションのバッテリ駆動時間を延長するよう最適化されています。このデバイスには、強力な 16 ビット RISC CPU、16 ビット・レジスタ、および定数ジェネレータが搭載されており、コード効率を最大限に高めることができます。デジタル制御発振器 (DCO) により、このデバイスは低消費電力モードからアクティブ・モードへ 5µs 未満でウェークアップできます。
MSP430FG662x MCU は小信号監視アプリケーションを対象としており、16ビット・シグマ・デルタ ADC、デュアル低消費電力オペアンプ、デュアル 12 ビットDAC、電圧コンパレータ、4 つの USCI (2 つの USCI_A モジュールと 2 つの USCI_B モジュール)、4 つの 16 ビット・タイマ、ハードウェア乗算器、DMA モジュール、RTC モジュール、 最大 160 セグメントのコントラスト制御機能を内蔵した LCD ドライバ、統合型のフルスピード USB、補助電源システム、最大 128KB のフラッシュ、10KB SRAM、73 本の I/O ピンを、100 ピン・デバイスおよび 113 ピン・デバイスに搭載しています。
MSP430FG642x MCU は小信号監視アプリケーションを対象としており、16 ビット・シグマ・デルタ ADC、デュアル低消費電力オペアンプ、デュアル 12ビット DAC、電圧コンパレータ、4 つの USCI (2 つの USCI_A モジュールと 2 つの USCI_B モジュール)、4 つの 16 ビット・タイマ、ハードウェア乗算器、DMA モジュール、RTC モジュール、 最大 160 セグメントのコントラスト制御機能を内蔵した LCD ドライバ、補助電源システム、最大 128 KBのフラッシュ、10KB SRAM、73 本の I/O ピンを、100 ピン・デバイスおよび 113 ピン・デバイスに搭載しています。
これらのマイコンの代表的なアプリケーションには、モバイル試験 / 測定機器、フィールド・トランスミッタ、血糖値計などの小信号監視アプリケーションが含まれます。これらのマイコンは、高度なアナログ統合によりシステム全体のコストを削減でき、低消費電力動作によりバッテリ駆動時間を延長できます。
MSP430FG662x および MSP430FG642x MCU は、広範囲にわたるハードウェアおよびソフトウェアのエコシステムによってサポートされており、リファレンス・デザインやコード・サンプルによって設計を迅速に開始できます。開発キットには、MSP-TS430PZ100AUSB 100 ピン・ターゲット開発ボードが含まれています。また、TI は無償の MSP430Ware™ ソフトウェアも提供しており、 Code Composer Studio™ IDE デスクトップのコンポーネントとして利用できます。また、TI Resource Explorer ではクラウド・バージョンを利用できます。MSP430 MCU には、広範囲にわたるオンライン資料、トレーニング、および TI E2E™ サポート・フォーラムによるオンライン・サポートも用意されています。
モジュールの完全な説明については、『MSP430F5xx および MSP430F6xx ファミリ・ユーザー・ガイド』を参照してください。