パッケージ情報
パッケージ | ピン数 VQFN (RHB) | 32 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 105 |
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R |
MSP430FR2675 の特徴
-
CapTIvate™ テクノロジー – 容量性タッチ
- 性能
- 4 つの同時スキャンによる高速な電極スキャン
- 最大 1024 ポイントの高分解能スライダをサポート
- 近接センシング
- 信頼性
- 電源ライン、RF、その他環境ノイズへの耐性の強化
- スペクトラム拡散、自動チューニング、ノイズ・フィルタリング、デバウンシング・アルゴリズムを内蔵
- 10V RMS の同相ノイズ、4kV の電気的高速過渡、15kV の静電放電により、IEC-61000-4-6、IEC-61000-4-4、IEC-61000-4-2 に準拠した信頼性の高いタッチ・ソリューションを実現
- RF 放射の低減により電気的設計が簡素化
- 金属タッチおよび耐水性設計をサポート
- 柔軟性
- 最大 16 の自己容量および 64 の相互容量電極
- 同じ設計内に自己容量と相互容量の電極を混在可能
- マルチタッチ機能のサポート
- 広い範囲の容量検出、広い電極範囲:0~300pF
- 低消費電力
- ボタンあたり消費電流 0.9µA 未満のウェイク・オン・タッチ・モードでは、CPU がスリープ状態でもハードウェア・ステート・マシンにより容量測定とタッチ検出を実行
- ウェイク・オン・タッチのステート・マシンにより、CPU がスリープ状態でも電極スキャンが可能
- 環境補償、フィルタリング、スレッショルド検出のハードウェア・アクセラレーション
- 使いやすさ
- CapTIvate Design Center の PC GUI により、エンジニアはコードを作成せず、リアルタイムで容量性ボタンを設計し、チューニング可能
- ROM の CapTIvate ソフトウェア・ライブラリにより、顧客アプリケーションに豊富な FRAM を使用可能
- 性能
- 組み込みマイクロコントローラ
- 16 ビットの RISC アーキテクチャ
- 最高 16MHz のクロック周波数をサポート
- 3.6V~1.8V の広い電源電圧範囲 (最小電源電圧は SVS レベルにより制限されます。SVS の仕様を参照)
- 最適化された超低消費電力モード
- アクティブ・モード:135µA/MHz (標準値)
- スタンバイ: 5µA 未満 (4 つのセンサによるウェイク・オン・タッチ)
- シャットダウン (LPM4.5):37nA (SVS なし)
- 低消費電力の強誘電体 RAM (FRAM)
- 最大 64KB の不揮発性メモリ
- エラー訂正コード (ECC) 搭載
- 書き込み保護を設定可能
- プログラム、定数、ストレージの統合メモリ
- 書き込みサイクルの耐久性:1015 回
- 放射線耐性、非磁性
- インテリジェントなデジタル・ペリフェラル
- 3 つのキャプチャ / 比較レジスタを搭載した 16 ビット・タイマ (Timer_A3) × 4
- 7 つのキャプチャ / 比較レジスタを搭載した 16 ビット・タイマ (Timer_B7) × 1
- CapTIvate テクノロジーに関連付けられた 16 ビット・タイマ × 1
- 16 ビット・カウンタ専用 RTC × 1
- 16 ビットの巡回冗長性検査 (CRC)
- ピンのリマップ機能をサポートした拡張シリアル通信
- 2 つの eUSCI_A が UART、IrDA、SPI をサポート
- 2 つの eUSCI_B が SPI および I2C をサポート
- 高性能アナログ
- 最大 12 のチャネルを持つ 12 ビット・アナログ / デジタル・コンバータ (ADC) × 1
- 内部共有基準電圧 (1.5、2.0、2.5V)
- サンプル・アンド・ホールド 200ksps
- 拡張コンパレータ (eCOMP) × 1
- 基準電圧として 6 ビット DAC を搭載
- ヒステリシスをプログラム可能
- 高消費電力モードと低消費電力モードを構成可能
- 最大 12 のチャネルを持つ 12 ビット・アナログ / デジタル・コンバータ (ADC) × 1
- クロック・システム (CS)
- オンチップの 32kHz RC 発振器 (REFO)、1µA をサポート
- オンチップの 16MHz デジタル制御発振器 (DCO)、周波数ロック・ループ (FLL) 付き
- オンチップの基準電圧は室温で ±1% 精度
- オンチップの超低周波数 10kHz 発振器 (VLO)
- オンチップの高周波数変調発振器 (MODOSC)
- 外付けの 32kHz 水晶発振器 (LFXT)
- 1~128 にプログラム可能な MCLK プリスケーラ
- 1、2、4、8 にプログラム可能なプリスケーラを使って MCLK から SMCLK を生成
- 汎用入出力およびピン機能
- LQFP-48 パッケージで 43 の I/O を搭載
- すべての GPIO の 43 の割り込みピンで MCU を低消費電力モードからウェイクアップ可能
- 開発ツールとソフトウェア
- 開発ツール
- MSP CapTIvate™ MCU 開発キットの評価:CAPTIVATE‑PGMR プログラマ、容量性タッチ MSP430FR2676 MCU 基板 CAPTIVATE‑FR2676 と組み合わせて使用
- ターゲット開発ボード MSP‑TS430PT48A
- 使いやすいエコシステム
- CapTIvate Design Center – コード生成、カスタマイズ可能な GUI、リアルタイム・チューニング
- 開発ツール
- 16KB ROM ライブラリに CapTIvate タッチ・ライブラリとドライバ・ライブラリを内蔵
- ファミリ製品 (「デバイスの比較」も参照)
- MSP430FR2676:64KB のプログラム FRAM、512 バイトの情報 FRAM、8KB の RAM 最大 16 の自己容量式または 64 の相互容量式センサをサポート
- MSP430FR2675:32KB のプログラム FRAM、512 バイトの情報 FRAM、6KB の RAM 最大 16 の自己容量式または 64 の相互容量式センサをサポート
- MSP430FR2673:16KB のプログラム FRAM、512 バイトの情報 FRAM、4KB の RAM 最大 16 の自己容量式または 64 の相互容量式センサをサポート
- MSP430FR2672:8KB のプログラム FRAM、512 バイトの情報 FRAM、2KB の RAM 最大 16 の自己容量式または 24 の相互容量式センサをサポート
- パッケージ・オプション
- 48 ピン:LQFP (PT)
- 40 ピン:VQFN (RHA)
- 32 ピン:VQFN (RHB)
MSP430FR2675 に関する概要
MSP430FR267x は、ボタン、スライド、ホイール、近接アプリケーション向けの CapTIvate タッチ・テクノロジーを採用した静電容量式タッチ・センシング用超低消費電力 MSP430™ マイクロコントローラです。CapTIvate テクノロジーを搭載した MSP430 MCU は、信頼性とノイズ耐性に優れ、消費電力が極めて低い、市場最高クラスの包括的かつ自律的な静電容量式タッチ・ソリューションを提供します。TI の静電容量式タッチ・テクノロジーは、1 つの設計で自己容量式と相互容量式の両方に対応し、最大限の柔軟性を実現します。CapTIvate テクノロジーを搭載した MSP430 MCU は、厚いガラスやプラスチック筐体、金属、木材を透過し、湿気、油、汚れの多い過酷な環境でも動作します。
TI の容量式タッチ・センシング用 MSP430 MCU は、ハードウェアおよびソフトウェアの大規模なエコシステムによってサポートされており、リファレンス・デザインやサンプル・コードを利用して設計をすぐに開始できます。開発キットには、MSP-CAPT-FR2633 CapTIvate テクノロジー開発キットが含まれています。また TI は、CapTIvate Design Center (使いやすい GUI でアプリケーションを迅速に開発可能) や MSP430Ware™ ソフトウェアなどの無償ソフトウェアと、CapTIvate テクノロジー・ガイドを含む広範囲の資料も提供しています。TI のハウスキーピング・サンプル・シリーズ、MSP Academy トレーニング、 TI E2E™ サポート・フォーラムによるオンライン・サポートなどの豊富なオンライン資料によっても MSP430 MCU はサポートされています。
TI の MSP430 ファミリの低消費電力マイクロコントローラ・ファミリは、各種アプリケーションを対象とするそれぞれ異なるペリフェラルを備えたデバイスで構成されています。アーキテクチャに多様な低消費電力モードを組み合わせ、携帯型測定機器で長いバッテリ駆動時間を実現するように最適化されています。本 MCU には強力な 16 ビット RISC CPU、16 ビット・レジスタ、および定数ジェネレータが内蔵されているため、最高のコード効率を実現できます。また、デジタル制御発振器 (DCO) により、低消費電力モードからアクティブ・モードへ 10µs (標準値) 未満でウェイクアップできます。
モジュールの詳細な説明については、『MSP430FR4xx and MSP430FR2xx family Users Guide』(英語) を参照してください。