パッケージ情報
| パッケージ | ピン数 WSON (DRG) | 8 |
| 動作温度範囲 (℃) -40 to 85 |
| パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R |
OPA1678 の特徴
- 低いノイズ:1 kHz 時に 4.5nV/√Hz
- 低歪:1kHz 時に 0.0001%
- 高いオープン・ループ・ゲイン:114dB
- 大きい同相除去比:110dB
- 低い静止電流:
- チャネルごとに 2mA
- 低い入力バイアス電流:10pA (標準値)
- スルーレート:9V/µs
- 広いゲイン帯域幅:16 MHz (G = 1)
- ユニティ・ゲイン安定
- レール・ツー・レール出力
- 広い電源電圧範囲:
- ±2.25V~±18V、または 4.5V~36V
- シングル、デュアル、およびクワッド・チャネル・バージョン
- 利用可能なパッケージ:
- シングル:SOIC-8、SOT-23
- デュアル:SOIC-8、小型 SON-8、VSSOP-8
- クワッド:小型 QFN-16、SO-14、TSSOP-14
- 温度範囲:-40℃~+85℃
OPA1678 に関する概要
シングル・チャネル OPA1677、デュアル・チャネル OPA1678 およびクワッド・チャネル OPA1679 (OPA167x) オペアンプは、オーディオ回路での一般的な使用において、従来型のオペアンプよりも高いシステム・レベルの性能を実現します。
OPA167x アンプは、ノイズ密度が 4.5nV/√Hz と低く、歪みも 1kHz で 0.0001% と低いため、オーディオ信号の忠実度が向上します。また、2kΩ 負荷で電源の 800mV 内側までのレール・ツー・レール出力が可能なため、ヘッドルームが増大し、ダイナミック・レンジが最大化されます。
OPA167x は、多くの種類のオーディオ製品の電源に対応するために、わずか 2mA の電源電流で、 ±2.25V~±18V (または 4.5V~36V) の非常に広い電源電圧範囲で動作します。これらのオペアンプは安定したユニティ・ゲインを持ち、広い範囲の負荷条件についてダイナミック特性が非常に優れているため、多くのオーディオ回路で使用できます。
OPA167x アンプは、オーバードライブまたは過負荷時でも、チャネル間のクロストークが最小限になるように、完全に独立した内部回路を使用しています。