10-pin (RUG) package image

OPA2990SIRUGR アクティブ

デュアル、40V、1.1MHz、低消費電力オペアンプ

アクティブ カスタム リールが可能な場合があります
次の製品と同じ: OPA2990SIRUGR.A この型番は、上記に記載されている型番と同一です。ご注文になれるのは、上記に記載されている型番のみです。

価格

数量 価格
+

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NiPdAuAg
MSL rating / リフローピーク温度 Level-2-260C-1 YEAR
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 X2QFN (RUG) | 10
動作温度範囲 (℃) -40 to 125
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R

OPA2990 の特徴

  • 低いオフセット電圧:±300µV
  • 低いオフセット電圧ドリフト:±0.6µV/℃
  • 低いノイズ:1kHz 時に 30nV/√Hz
  • 大きい同相除去比:115dB
  • 小さいバイアス電流:±10pA
  • レール・ツー・レール入出力
  • 多重化対応 / コンパレータ入力
    • 電源レールまでの差動入力でアンプが動作
    • アンプを開ループで、またはコンパレータとして使用可能
  • 広帯域幅:1.1MHz GBW
  • 高いスルーレート:4.5V/µs
  • 低い静止電流:120µA (アンプ 1 個あたり)
  • 広い電源範囲:±1.35V~±20V、2.7V~40V
  • 堅牢な EMIRR 性能:1.8 GHz 時に 78dB
  • 差動および同相入力電圧範囲は電源レールまで

OPA2990 に関する概要

OPAx990 ファミリ (OPA990、OPA2990、OPA4990) は、高電圧 (40V) 汎用オペアンプ・ファミリです。これらのデバイスは、レール・ツー・レールの入出力、小さいオフセット (±300µV、標準値)、小さいオフセット・ドリフト (±0.6µV/℃、標準値) などの優れた DC 精度と AC 性能を備えています。

OPAx990 は、電源レールまでの差動および同相入力電圧範囲、大きい短絡電流 (± 80mA)、高いスルーレート (4.5V/µs)、シャットダウンなどの独自機能を備えており、高電圧産業用アプリケーション向けの非常に柔軟で堅牢な高性能オペアンプです。

OPAx990 ファミリのオペアンプは、標準パッケージ (SOT-23、SOIC、TSSOP など) だけでなくマイクロサイズ・パッケージ (X2QFN、WSON、SOT-553 など) でも供給され、-40℃~125℃で仕様が規定されています。

価格

数量 価格
+

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら