14-pin (D) package image

OPA4134UA アクティブ

クワッド、SoundPlus™ 高性能オーディオ オペアンプ

次の製品と同じ: OPA4134UA.B この型番は、上記に記載されている型番と同一です。ご注文になれるのは、上記に記載されている型番のみです。
open-in-new 代替品を表示

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

OPA4134UA/2K5 アクティブ カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NiPdAu
MSL rating / リフローピーク温度 Level-3-260C-168 HR
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 SOIC (D) | 14
動作温度範囲 (℃) -40 to 85
パッケージ数量 | キャリア 50 | TUBE

OPA4134 の特徴

  • 優れた音質
  • 超低歪:0.00008%
  • 低ノイズ:8nV/√Hz
  • 完全な FET 入力:IB = 5pA
  • 高速度:
    • スルーレート:20V/µs
    • 帯域幅:8MHz
  • 高いオープン ループ ゲイン:120dB (2kΩ)
  • 幅広い電源電圧範囲:±2.5V~±18V
  • シングル、デュアル、クワッドの各バージョン

OPA4134 に関する概要

OPA134、OPA2134、OPA4134 (OPAx134) シリーズは、非常に低い歪み、低ノイズのオペアンプであり、オーディオ アプリケーション向けに完全に規定されています。完全な FET 入力段を内蔵しているため、優れた音質と速度で非常に優れたオーディオ性能を実現できます。この機能と、高い出力駆動能力および非常に優れた DC 性能との組み合わせにより、要求の厳しいさまざまなアプリケーションで使用できます。さらに、OPAx134 シリーズは、出力スイングがレールから 1V 以内と広く、ヘッドルームが大きいので、あらゆるオーディオ回路での使用に最適です。

OPAx134 SoundPlus™ オーディオ オペアンプは使いやすく、通常の FET 入力オペアンプでしばしば見られるような位相反転や過負荷の問題を引き起こしません。このデバイスは ±2.5V~±18V の電源で動作できます。入力カスコード回路は、優れた同相信号除去を実現し、広い入力電圧範囲にわたって低い入力バイアス電流を維持、歪みを最小限に抑えます。OPAx134 シリーズのオペアンプは、ユニティ ゲインにおいて安定であり、大きい負荷容量を含む幅広い負荷条件にわたって優れた動的挙動を示します。デュアルおよびクワッド バージョンは、完全に独立した回路を使用しているため、オーバードライブまたは過負荷時でも、クロストークが最小限に抑えられ、相互作用が発生しません。

シングルおよびデュアル バージョンは、標準構成の 8 ピン DIP および SO-8 表面実装パッケージで供給されます。クワッド バージョンは、SO-14 表面実装パッケージで供給されます。すべてのデバイスは -40℃~+85℃で動作が規定されています。設計解析用の SPICE マクロモデルが利用できます。

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

OPA4134UA/2K5 アクティブ カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら