PCM1730
- 24-Bit Resolution
- Analog Performance (VCC = 5 V):
- Dynamic Range: 117 dB (Typically)
- SNR: 117 dB (Typically)
- THD+N: 0.0004% (Typically)
- Full-Scale Output (At Post Amp): 2.2-Vrms
- Differential Current Output: ±2.48 mA
- 8× Oversampling Digital Filter:
- Stop-Band Attenuation: –82 dB
- Pass-Band Ripple: ±0.002 dB
- Sampling Frequency of 10 kHz to 200 kHz System Clock: 128, 192, 256, 384, 512, or 768 fS With Auto Detect
- Accepts 16-, 20-, and 24-Bit Audio Data
- Data Formats: Standard, I2S, and Left-Justified
- Digital De-Emphasis
- Soft Mute
- Zero Flags for Each Output
- Dual Supply Operation:
- 5 V for Analog
- 3.3 V for Digital
- 5-V Tolerant Digital Inputs
- Small 28-Lead SSOP Package
- APPLICATIONS
- A/V Receivers
- DVD Movie Players
- SACD Player
- HDTV Receivers
- Car Audio Systems
- Digital Multi-Track Recorders
- Other Applications Requiring 24-Bit Audio
The PCM1730 is a CMOS, monolithic integrated circuit that includes stereo digital-to-analog converters and support circuitry in a small 28-lead SSOP package. The data converters utilize Texas Instruments advanced segment DAC architecture to achieve excellent dynamic performance and improved tolerance to clock jitter. The PCM1730 provides balanced current outputs, allowing the user to optimize analog performance externally. Sampling rates up to 200 kHz are supported.
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | 24-Bit, 192-kHz Sampling Advanced Segment, Audio Stereo Digital-to-Analog Conver データシート | 2001年 11月 2日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
シミュレーション・ツール
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SSOP (DB) | 28 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点