28-pin (DB) package image

PCM1738E アクティブ

117dB SNR、ステレオ DAC

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

PCM1738E/2K アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 2,000 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NIPDAU
MSL rating / リフローピーク温度 Level-1-260C-UNLIM
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

PCM1738 に関するその他の情報

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 SSOP (DB) | 28
動作温度範囲 (℃)
パッケージ数量 | キャリア 47 | TUBE

PCM1738 の特徴

  • 24-Bit Resolution
  • Analog Performance (VCC = 5 V):
    • Dynamic Range: 117 dB (typical)
    • SNR: 117 dB (typical)
    • THD+N: 0.0004% (typical)
    • Full-Scale Output: 2.2 Vrms (at Postamplifier)
  • Differential Current Output: ±2.48 mA
  • Sampling Frequency: 10 kHz to 200 kHz
  • System Clock: 128, 192, 256, 384, 512, or 768 fS With Autodetect
  • Accepts 16-, 20-, and 24-Bit Audio Data
  • Data Formats: Standard, I2S, and Left-Justified
  • 8× Oversampling Digital Filter:
    • Stop-Band Attenuation: -82 dB
    • Pass-Band Ripple: ±0.002 dB
  • Optional Interface to External Digital Filter Available
  • Optional Interface to DSD Decoder for SACD Playback
  • User-Programmable Mode Controls:
    • Digital Attenuation: 0 dB to -120 dB, 0.5 dB/Step
    • Digital De-Emphasis
    • Digital Filter Rolloff: Sharp or Slow
    • Soft Mute
    • Zero-Detect Mute
    • Zero Flags for Each Output
  • Dual-Supply Operation:
    • 5-V Analog, 3.3-V Digital
  • 5-V Tolerant Digital Inputs
  • Small SSOP-28 Package
  • APPLICATIONS
    • AV Receivers
    • DVD Movie Players
    • SACD Players
    • HDTV Receivers
    • Car Audio Systems
    • Digital Multitrack Recorders
    • Other Multichannel Audio Systems

Audio Precision, System Two are trademarks of Audio Precision, Inc.
All trademarks are the property of their respective owners

PCM1738 に関する概要

The PCM1738 is a CMOS, monolithic, integrated circuit (IC) that includes stereo digital-to-analog converters (DACs) and support circuitry in a small SSOP-28 package. The data converters use a newly developed advanced segment DAC architecture to achieve excellent dynamic performance and improved tolerance to clock jitter. The PCM1738 provides balanced current outputs, allowing the user to optimize analog performance externally, and accepts industry-standard audio data formats with 16- to 24-bit data, providing easy interfacing to audio DSP and decoder chips. Sampling rates up to 200 kHz are supported. The PCM1738 also has two optional modes of operation: an external digital filter mode (for use with the DF1704, DF1706, and PMD200), and a DSD decoder interface for SACD playback applications. A full set of user-programmable functions is accessible through a 4-wire serial control port that supports register write and read functions.

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

PCM1738E/2K アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 2,000 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら