PCM1793
- 24-Bit Resolution
- Analog Performance:
- Dynamic Range: 113 dB
- THD+N: 0.001%
- Full-Scale Output: 2.1 V rms (at Postamplifier)
- Differential Voltage Output: 3.2 V p-p
- 8× Oversampling Digital Filter:
- Stop-Band Attenuation: –82 dB
- Pass-Band Ripple: ±0.002 dB
- Sampling Frequency: 10 kHz to 200 kHz
- System Clock: 128, 192, 256, 384, 512, or 768 fS With Autodetect
- Accepts 16-, 20-, and 24-Bit Audio Data
- Data Formats: Standard, I2S, and Left-Justified
- Digital De-Emphasis
- Soft Mute
- Zero Flags for Each Output
- Dual Supply Operation:
- 5-V Analog, 3.3-V Digital
- 5-V Tolerant Digital Inputs
- Small 28-Lead SSOP Package, Lead-Free Product
- APPLICATIONS
- A/V Receivers
- DVD Players
- Musical Instruments
- HDTV Receivers
- Car Audio Systems
- Digital Multitrack Recorders
- Other Applications Requiring 24-Bit Audio
The PCM1793 is a monolithic CMOS integrated circuit that includes stereo digital-to-analog converters and support circuitry in a small 28-lead SSOP package. The data converters use TIs advanced segment DAC architecture to achieve excellent dynamic performance and improved tolerance to clock jitter. The PCM1793 provides balanced voltage outputs, allowing the user to optimize analog performance externally. Sampling rates up to 200 kHz are supported.
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | PCM1793: 24-Bit 192kHz Sampling Advanced Segment Audio Stereo DAC データシート (Rev. A) | 2004年 1月 19日 | |||
EVM ユーザー ガイド (英語) | DEM-PCM/DSD1791/1793 EVM User's Guide | 2003年 11月 18日 | ||||
アプリケーション・ノート | A Low Noise, Low Distortion Design for Antialiasing and Anti-Imaging Filters | 2000年 9月 27日 | ||||
アプリケーション・ノート | THD+N Versus Frequency Characteristics and Spectra of the PCM1717/18/19/20/23/27 | 2000年 9月 27日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
ドライバまたはライブラリ
PCM179XSW-LINUX — PCM179X 向け Linux ドライバ
この Linux ドライバは、オーディオ D/A コンバータ (DAC) である PCM179x デバイス・ファミリをサポートし、I2C と SPI の各バス経由の通信を実施するほか、Linux カーネルの ASOC フレームワークを登録します。
Linux のメインライン・ステータス
Linux のメインライン・ステータス
Linux メインラインで利用可能か:はい
git.ti.com から入手可能か:N/A
Linux ソース・ファイル
このデバイスに関連付けられているファイル:
- sound/soc/codecs/pcm179x.c
- sound/soc/codecs/pcm179x-i2c.c
- (...)
シミュレーション・ツール
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SSOP (DB) | 28 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。