28-pin (DB) package image

PCM2902E 新規設計での使用を推奨しません

ライン出力と S/PDIF I/O 採用、バスパワー型 (HID インターフェイス搭載)、ステレオ、USB 1.1 コーデック

次の製品と同じ: PCM2902E.B この型番は、上記に記載されている型番と同一です。ご注文になれるのは、上記に記載されている型番のみです。
PCM2902E は新規設計での使用を推奨しません
open-in-new 代替品と比較

比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品。

PCM2902CDB アクティブ USB インターフェイス / シングルエンド アナログおよび S/PDIF 入出力付き、ステレオ オーディオ コーデック enhanced performance available

価格

数量 価格
+

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NiPdAu
MSL rating / リフローピーク温度 Level-1-260C-UNLIM
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

PCM2902 に関するその他の情報

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 SSOP (DB) | 28
動作温度範囲 (℃) 0 to 70
パッケージ数量 | キャリア 47 | TUBE

PCM2902 の特徴

  • PCM2900: Without S/PDIF
  • PCM2902: With S/PDIF
  • On-Chip USB Interface:
    • With Full-Speed Transceivers
    • Fully Compliant With USB 1.1 Specification
    • Certified by USB-IF
    • Partially Programmable Descriptors(1)
    • USB Adaptive Mode for Playback
    • USB Asynchronous Mode for Record
    • Bus Powered
  • 16-Bit Delta-Sigma ADC and DAC
  • Sampling Rate:
    • DAC: 32, 44.1, 48 kHz
    • ADC: 8, 11.025, 16, 22.05, 32, 44.1, 48 kHz
  • On-Chip Clock Generator With Single 12-MHz Clock Source
  • Single Power Supply: 5 V Typical (VBUS)
  • Stereo ADC
    • Analog Performance at VBUS = 5 V
      • THD+N = 0.01%
      • SNR = 89 dB
      • Dynamic Range = 89 dB
    • Decimation Digital Filter
      • Pass-Band Ripple = ±0.05 dB
      • Stop-Band Attenuation = 65 dB
    • Single-Ended Voltage Input
    • Antialiasing Filter Included
    • Digital LCF Included
  • Stereo DAC
    • Analog Performance at VBUS = 5 V
      • THD+N = 0.005%
      • SNR = 96 dB
      • Dynamic Range = 93 dB
    • Oversampling Digital Filter
      • Pass-Band Ripple = ±0.1 dB
      • Stop-Band Attenuation = -43 dB
    • Single-Ended Voltage Output
    • Analog LPF Included
  • Multifunctions:
    • Human Interface Device (HID) Volume ± Control and Mute Control
    • Suspend Flag
  • Package: 28-Pin SSOP
  • APPLICATIONS
    • USB Audio Speaker
    • USB Headset
    • USB Monitor
    • USB Audio Interface Box

(1)The descriptor can be modified by changing a mask.

SpAct is a trademark of Texas Instruments.

System Two, Audio Precision are trademarks of Audio Precision, Inc.

All other trademarks are the property of their respective owners.

PCM2902 に関する概要

The PCM2900/2902 is Texas Instruments' single-chip USB stereo audio codec with USB-compliant full-speed protocol controller and S/PDIF (only PCM2902). The USB protocol controller works with no software code, but the USB descriptors can be modified in some areas (e.g., vendor ID/product ID). The PCM2900/2902 employs SpAct™ architecture, TI's unique system that recovers the audio clock from USB packet data. On-chip analog PLLs with SpAct architecture enable playback and record with low clock jitter and with independent playback and record sampling rates.

価格

数量 価格
+

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら