PCM3001
- Monolithic 18-Bit
ADC and DAC
- 16- or 18-Bit Input/Output Data
- Accepts Seven Alternate Formats
- Stereo ADC:
- Single-Ended Voltage Input
- 64× Oversampling Digital Filter
- Pass-Band Ripple: ±0.05 dB
- Stop-Band Attenuation: –65 dB
- High Performance:
- THD+N: –88 dB
- SNR: 94 dB
- Dynamic Range: 94 dB
- Digital High-Pass Filter
- Stereo DAC
- Single-Ended Voltage Outut
- Analog Low-Pass Filter
- 8× Oversampling Digital Filter
- Pass-Band Ripple: ±0.17 dB
- Stop-Band Attenuation: 35 dB
- High Performance:
- THD+N: –90 dB
- SNR: 98 dB
- Dynamic Range: 97 dB
- Special Features (PCM3000)
- Digital De-Emphasis
- Digital Attenuation (256 Steps)
- Soft Mute
- Digital Loopback
- Sample Rate: 4 kHz to 48 kHz
- System Clock: 256 fs, 384 fs, 512 fs
- Single 5-V Power Supply
- Small Package: SSOP-28
- APPLICATIONS
- Sampling Keyboards
- Digital Mixers
- Mini-Disk Recorders
- Hard-Disk Recorders
- Karaoke Systems
- DSP-Based Car Stereo
- DAT Recorders
- Video Conferencing
System Two, Audio Precision are trademarks of Audio Precision, Inc.
All other trademarks are the property of their respective owners.
The PCM3000/3001 is a low-cost, single-chip stereo audio codec (analog-to-digital and digital-to-analog converter) with single-ended analog voltage input and output. Both ADCs and DACs employ delta-sigma modu- lation with 64-times oversampling. The ADCs include a digital decimation filter and the DACs include an 8-times oversampling digital interpolation filter. TheDACs also include digital attenuation, de-emphasis, infinite zero detection and soft mute to form a complete subsystem. The PCM3000/3001 operates with left-justified, right-justified, I2S or DSP data formats.
The PCM3000 can be programmed with a three-wire serial interface for special features and data formats. The PCM3001 can be pin-programmed for data formats.
The PCM3000 and PCM3001 are fabricated using a highly advanced CMOS process and are available in a small 28-pin SSOP package. The PCM3000/3001 are suitable for a wide variety of cost-sensitive consumer applications where good performance is required.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | PCM3000, PCM3001: 18-Bit Stereo Audio Codec, Single-Ended Analog Input/Output データシート (Rev. A) | 2004年 10月 28日 | |||
ユーザー・ガイド | DEM-PCM3000: Demonstration Fixture for the PCM3000 and PCM3001 | 2000年 9月 27日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SSOP (DB) | 28 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。