28-pin (PW) package image

PCM3060PW アクティブ

24 ビット、アシンクロナス・ステレオ・オーディオ・コーデック、96/192kHz サンプリング・レート

open-in-new 代替品を表示

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

PCM3060PWR アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 2,000 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NIPDAU
MSL rating / リフローピーク温度 Level-2-260C-1 YEAR
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 TSSOP (PW) | 28
動作温度範囲 (℃) -25 to 85
パッケージ数量 | キャリア 50 | TUBE

PCM3060 の特徴

  • 24-Bit Delta-Sigma ADC and DAC
  • ADC, DAC Asynchronous Operation
  • Stereo ADC:
    • High Performance: (Typical, 48 kHz)
      • THD+N: -93 dB
      • SNR: 99 dB
      • Dynamic Range: 99 dB
    • Sampling Rate: 16-96 kHz
    • System Clock: 256, 384, 512, 768 fS
    • Full Scale Input: 3 Vp-p
    • Antialiasing Filter Included
    • 1/64 Decimation Filter:
      • Pass-Band Ripple: ±0.05 dB
      • Stop-Band Attenuation: -65 dB
    • On-Chip High-Pass Filter: 0.91 Hz at fS = 48 kHz
  • Stereo DAC:
    • High Performance: (Typical, Differential, 48 kHz)
      • THD+N: -94 dB
      • SNR: 105 dB
      • Dynamic Range: 104 dB
    • Sampling Rate: 16-192 kHz
    • System Clock: 128, 192, 256, 384, 512, 768 fS
    • Differential Voltage Output: 8 Vp-p
    • Single-Ended Voltage Output: 4 Vp-p
    • Analog Low-Pass Filter Included
    • 4×/8× Oversampling Digital Filter:
      • Pass-Band Ripple: ±0.04 dB
      • Stop-Band Attenuation: -50 dB
    • Zero Flags
  • Flexible Mode Control
    • 3-Wire SPI, 2-Wire I2C Compatible Serial Control Interface
    • Hardware Control Mode
  • Multiple Functions via SPI or I2C Interface:
    • Digital Attenuation and Soft Mute for ADC and DAC
    • Digital De-Emphasis: 32, 44.1, 48 kHz for DAC
    • Power Down: ADC/DAC Independently
    • Asynchronous/Synchronous Control for ADC/DAC Operation
  • External Reset and Power-Down Pin:
    • ADC/DAC Simultaneously
  • Audio Interface Mode:
    • ADC/DAC Independent Master/Slave
  • Audio Data Format:
    • ADC/DAC Independent
    • I2S, Left-Justified, Right-Justified
  • Dual Power Supplies:
    • 5-V for Analog and 3.3-V for Digital
  • Package: TSSOP-28
  • APPLICATIONS
    • DVD-RW
    • Digital TV
    • Digital Set-Top Box
    • Audio-Visual Applications

PCM3060 に関する概要

The PCM3060 is a low-cost, high-performance, single-chip, 24-bit stereo audio codec with single-ended analog inputs and differential analog outputs.

The stereo 24-bit ADC employs a 64-times delta-sigma modulator. It supports 16-96 kHz sampling rates and a 16/24-bit digital audio output word on the audio interface.

The stereo 24-bit DAC employs a 64- or 128-times delta-sigma modulator. It supports 16-192 kHz sampling rates and a 16/24-bit digital audio input word on the audio interface.

The PCM3060 supports fully independent operation of the sampling rate and audio interface for the ADC and DAC.

Each audio interface supports I2S, left-justified, and right-justified formats with 16/24-bit words.

The PCM3060 can be software-controlled through a 3-wire SPI-compatible or 2-wire I2C-compatible serial interface, which provides access to all functions including digital attenuation, soft mute, de-emphasis etc.

The PCM3060 can be also used in hardware mode, which provides three basic functions.

The PCM3060 is fabricated using a highly advanced CMOS process and is available in a small 28-pin TSSOP package.

The PCM3060 is suitable for various sound processing applications for DVD-RW, digital TV, STB, and other AV equipment.

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

PCM3060PWR アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 2,000 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら