データシート
PCM3794
- Analog Front End:
- Stereo Single-Ended Input With Multiplexer
- Mono Differential Input
- Stereo Programmable Gain Amplifier
- Microphone Boost Amplifier (20 dB) and Bias
- Analog BackEnd:
- Stereo/Mono Line Output With Volume
- Stereo/Mono Headphone Amplifier With Volume and Capless Mode
- Stereo/Mono Digital Speaker Amplifier (BTL) With Volume (PCM3793)
- Analog Performance:
- Dynamic Range: 93 dB (DAC)
- Dynamic Range: 90 dB (ADC)
- 40-mW + 40-mW Headphone Output at RL = 16
- Power Supply Voltage
- 1.71 V to 3.6 V for Digital I/O Section
- 1.71 V to 3.6 V for Digital Core Section
- 2.4 V to 3.6 V for Analog Section
- 2.4 V to 3.6 V for Power Amplifier Section
- Low Power Dissipation:
- 7 mW in Playback, 1.8 V/2.4 V, 48 kHz
- 13 mW in Record, 1.8 V/2.4 V, 48 kHz
- 30 µW in Power Down
- Sampling Frequency: 5 kHz to 50 kHz
- Automatic Level Control for Recording
- Operation From a Single Clock Input Without PLL
- System Clock:
- Common-Audio Clock (256 fS/384 fS), 12/24, 13/26, 13.5/27, 19.2/38.4, 19.68/39.36 MHz
- Headphone Plug Insert Detection
- 2 (I2C) or 3 (SPI) Wire Serial Control
- Programmable Function by Register Control:
- Digital Attenuation of DAC: 0 dB to -62 dB
- Power Up/Down Control for Each Module
- 6-dB to -70-dB Gain for Analog Outputs
- 30-dB to -12-dB Gain for Analog Inputs
- 0/20 dB Boost Selectable for Microphone Input
- 0-dB to -21-dB Gain for Analog Mixing
- Parameter Settings for ALC
- Three-Band Tone Control and 3D Sound
- High-Pass Filter and Two-Stage Notch Filter
- Analog Mixing
- Pop-Noise Reduction Circuit
- Short and Thermal Protection Circuit
- Package: 5-mm × 5-mm QFN Pacakge
- Operation Temperature Range: -40°C to 85°C
- APPLICATIONS
- Portable Audio Player, Cellular Phone
- Video Camcorder, Digital Still Camera
- PMP/DMB
The PCM3793/94 is a low-power stereo CODEC designed for portable digital audio applications. The device integrates stereo digital speaker amplifier, headphone amplifier, line amplifier, line input, boost amplifier, microphone bias, programmable gain control, analog mixing, sound effects, and automatic level control (ALC). It is available in a small-footprint, 5-mm × 5-mm QFN package. The PCM3793/94 accepts right-justified, left-justified, I2S, and DSP formats, providing easy interfacing to audio DSP, decoder, and encoder chips. Sampling rates up to 50 kHz are supported. The user-programmable functions are accessible through a two- or three-wire serial control port.
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | 16 Bits, Low Power Stereo Audio CODEC w/Microphone Bias Headphone & Speaker Amp データシート (Rev. C) | 2007年 2月 5日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
シミュレーション・ツール
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
VQFN (RHB) | 32 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点