パッケージ情報
パッケージ | ピン数 LQFP (PT) | 48 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 85 |
パッケージ数量 | キャリア 250 | JEDEC TRAY (10+1) |
PCM9211 の特徴
- DIX、ADC、信号ルーティングを統合:
- 非同期動作 (DIR、DIT、ADC)
- PCM データの多重化とルーティング:
- I2S、左揃え、右揃え
- 汎用入出力ピン
- デジタル・オーディオ I/F レシーバ (DIR):
- 24 ビット、216kHz に対応
- 50ps の超低ジッタ
- 非 PCM の検出 (IEC61937、DTS-CD/LD)
- 12 個の S/PDIF 入力ポート:
- 2 個の同軸 S/PDIF 入力
- 10 個の光 S/PDIF 入力
- デジタル・オーディオ I/F トランスミッタ (DIT):
- 24 ビット、216kHz に対応
- 24 ビットのデータ長
- 48 ビットのチャネル・ステータス・バッファ
- 同期 / 非同期動作
- A/D コンバータ (ADC):
- 24 ビット、96kHz に対応
- ダイナミック・レンジ:101dB (fS = 96kHz)
- 同期 / 非同期動作
- ルーティング機能:
- 入力:3x PCM、1x DIR、1x ADC
- 出力:メイン OUT、補助 OUT、DIT
- マルチチャネル (8 チャネル) PCM ルーティング
- その他の機能的な特長:
- パワー・ダウン (ピンまたはレジスタ制御)
- PCM ポートのサンプリング周波数カウンタ
- GPIO と GPO
- 外付け水晶振動子用の OSC (24.576MHz)
- SPI、I2C、またはハードウェア制御モード
- 電源:
- 3.3V (2.9V~3.6V):DIX、全デジタル用
- 5V (4.5V~5.5V):ADC アナログ用
- 動作温度:–40℃~+85℃
- パッケージ:48 ピン LQFP
PCM9211 に関する概要
PCM9211 は、今日のマルチメディア・プレーヤー、サウンド・バー、レコーダー向けの完備したアナログおよびデジタル・フロントエンドです。
PCM9211 にはステレオ ADC、最大 12 の多重化された入力を持つ S/PDIF トランシーバ、3 つの PCM 入力が内蔵されており、デジタル信号プロセッサ (DSP) へのアナログおよび S/PDIF 信号とともに他のオーディオ・レシーバを多重化できます。