パッケージ情報
パッケージ | ピン数 VQFN (RGE) | 24 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R |
PCMD3180-Q1 の特徴
- 8 チャネル PDM マイクロフォン同時変換
- PDM 入力から TDM または I2S 出力へのコンバータ性能:
- 127dB ダイナミック レンジ (DR)、高性能、5 次 PDM 入力
- 117dB ダイナミック レンジ (DR)、高性能、4 次 PDM 入力
- チャネル加算モード、高性能、4 次 PDM 入力による DR 性能:
- 120dB (2 チャネル加算)
- 123dB (4 チャネル加算)
- PDM クロック出力をプログラム可能:
- 768kHz~6.144MHz
- プログラム可能な出力サンプル レート (fS):
- 8kHz~768kHz
- プログラム可能なチャネル設定:
- デジタル ボリューム制御:-100dB~27dB
- 0.1dB 分解能のゲイン較正
- 163ns 分解能の位相較正
- マイクロフォンのバイアスまたは電源電圧の生成
- 低遅延信号処理フィルタの選択
- HPF およびバイカッド デジタル フィルタをプログラム可能
- I2C または SPI 制御
- 高性能オーディオ PLL を内蔵
- クロック分周器の設定を自動的に構成
- オーディオ シリアル データ インターフェイス:
- フォーマット:TDM、I2S、左揃え (LJ)
- ワード長:16 ビット、20 ビット、24 ビット、32 ビット
- コントローラまたはターゲットのインターフェイス
- 単一電源動作:3.3V または 1.8V
- I/O 電源動作:3.3V または 1.8V
- 1.8V 電源での消費電力:
- 2.9mW/チャネル (サンプル レート:16kHz)
- 2.5mW/チャネル (サンプル レート:48kHz)
PCMD3180-Q1 に関する概要
PCMD3180-Q1 は、パルス密度変調 (PDM) 入力を時分割多重 (TDM) 出力または I2S 出力に変換する高性能コンバータであり、PDM マイク入力から取得した最大 8 つのデジタル チャネルの同時サンプリングをサポートしています。このデバイスには、プログラム可能なデジタル ボリューム制御、マイクロフォン バイアス電圧、フェーズ ロック ループ (PLL)、プログラム可能なハイパス フィルタ (HPF)、バイカッド フィルタ、低遅延フィルタ モードが搭載されており、最高 768kHz の出力サンプル レートに対応できます。このデバイスは時分割多重化 (TDM)、I2S、左揃え (LJ) オーディオ・フォーマットに対応し、I2C または SPI インターフェイスで制御可能です。また PCMD3180-Q1 は、オーディオ バス インターフェイス動作をコントローラ モードまたはターゲット モードに選択できます。これらの高性能な機能を搭載しており、3.3V または 1.8V の単一電源で動作できることから、遠距離マイクロフォン録音アプリケーションの、スペースの制約が厳しいオーディオ・システムに最適です。
PCMD3180-Q1 は -40℃~125°Cで動作が規定されており、24 ピンの WQFN パッケージで供給されます。