ゼロドリフト、HV プログラマブル ゲイン アンプ

製品詳細

PGA/VGA PGA Number of channels 2 Vs (min) (V) 10 Vs (max) (V) 36 Input type Differential Output type Differential Input offset drift (±) (typ) (µV/°C) 0.03 Interface type GPIO, SPI Noise at 1 kHz (typ) (V√Hz) 0.00000002 BW at Acl (MHz) 6 Acl, min spec gain (V/V) 0.125 Gain (max) (dB) 42 Architecture CMOS Features SPI, Zero Drift Vos (offset voltage at 25°C) (typ) (mV) 0.003 Input voltage noise (typ) (µV√Hz) 0.022 Slew rate (typ) (V/µs) 1 Iq per channel (typ) (mA) 3.15 Gain error (typ) (%) 0.03 Gain drift (max) (ppm/°C) 0.5 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
PGA/VGA PGA Number of channels 2 Vs (min) (V) 10 Vs (max) (V) 36 Input type Differential Output type Differential Input offset drift (±) (typ) (µV/°C) 0.03 Interface type GPIO, SPI Noise at 1 kHz (typ) (V√Hz) 0.00000002 BW at Acl (MHz) 6 Acl, min spec gain (V/V) 0.125 Gain (max) (dB) 42 Architecture CMOS Features SPI, Zero Drift Vos (offset voltage at 25°C) (typ) (mV) 0.003 Input voltage noise (typ) (µV√Hz) 0.022 Slew rate (typ) (V/µs) 1 Iq per channel (typ) (mA) 3.15 Gain error (typ) (%) 0.03 Gain drift (max) (ppm/°C) 0.5 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
TSSOP (PW) 24 49.92 mm² 7.8 x 6.4
  • 広い入力範囲:±15.5V (±18V 電源の場合)
  • バイナリ・ゲイン・ステップ:128V/V~1/8V/V
  • 追加の倍率:1V/V および 1⅜V/V
  • 小さいオフセット電圧:3µV (G = 128 の場合)
  • オフセット電圧の長期的ドリフトがほぼゼロ
  • ゲイン・ドリフトがほぼゼロ:0.5ppm/°C
  • 優れた直線性:1.5ppm
  • 優れた CMRR:140dB
  • 高い入力インピーダンス
  • 非常に小さい 1/f ノイズ
  • 差動信号出力
  • 過負荷検出
  • 入力構成スイッチ・マトリクス
  • 断線テスト電流
  • 拡張可能な SPI™、チェックサム付き
  • 汎用 I/O ポート
  • TSSOP-24 パッケージ
  • 広い入力範囲:±15.5V (±18V 電源の場合)
  • バイナリ・ゲイン・ステップ:128V/V~1/8V/V
  • 追加の倍率:1V/V および 1⅜V/V
  • 小さいオフセット電圧:3µV (G = 128 の場合)
  • オフセット電圧の長期的ドリフトがほぼゼロ
  • ゲイン・ドリフトがほぼゼロ:0.5ppm/°C
  • 優れた直線性:1.5ppm
  • 優れた CMRR:140dB
  • 高い入力インピーダンス
  • 非常に小さい 1/f ノイズ
  • 差動信号出力
  • 過負荷検出
  • 入力構成スイッチ・マトリクス
  • 断線テスト電流
  • 拡張可能な SPI™、チェックサム付き
  • 汎用 I/O ポート
  • TSSOP-24 パッケージ

PGA280 は、ゲインをデジタル制御でき、信号整合性テスト機能を備えた高精度計装アンプです。このデバイスは、低オフセット電圧、ほぼゼロのオフセットおよびゲイン・ドリフト、および優れた直線性を提供し、1/f ノイズはほとんどありません。また、優れた同相除去と電源除去により、精度の高い、高分解能の測定をサポートします。36V 電源への対応と、高インピーダンスの広い入力範囲は、汎用的な信号測定の要件を満たしています。

特殊な回路により、マルチプレクサ (MUX) のスイッチングによる突入電流を防止します。また、入力スイッチ・マトリクスにより、再構成とシステム・レベル診断 (過負荷条件の表示) を簡単に実行できます。

構成可能な汎用入出力 (GPIO) を使用すると、複数の制御および通信機能を利用できます。SPI は、より多くのデバイスと通信するように拡張でき、4 つの ISO カプラーのみで絶縁できます。PGA280 は TSSOP-24 パッケージで供給され、–40℃~+105℃で動作が規定されています。提供されているすべてのパッケージについては、データシートの末尾にあるパッケージ・オプションについての付録を参照してください。

PGA280 は、ゲインをデジタル制御でき、信号整合性テスト機能を備えた高精度計装アンプです。このデバイスは、低オフセット電圧、ほぼゼロのオフセットおよびゲイン・ドリフト、および優れた直線性を提供し、1/f ノイズはほとんどありません。また、優れた同相除去と電源除去により、精度の高い、高分解能の測定をサポートします。36V 電源への対応と、高インピーダンスの広い入力範囲は、汎用的な信号測定の要件を満たしています。

特殊な回路により、マルチプレクサ (MUX) のスイッチングによる突入電流を防止します。また、入力スイッチ・マトリクスにより、再構成とシステム・レベル診断 (過負荷条件の表示) を簡単に実行できます。

構成可能な汎用入出力 (GPIO) を使用すると、複数の制御および通信機能を利用できます。SPI は、より多くのデバイスと通信するように拡張でき、4 つの ISO カプラーのみで絶縁できます。PGA280 は TSSOP-24 パッケージで供給され、–40℃~+105℃で動作が規定されています。提供されているすべてのパッケージについては、データシートの末尾にあるパッケージ・オプションについての付録を参照してください。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
PGA281 アクティブ ゼロドリフト、高電圧、プログラマブル ゲイン アンプ Single channel version

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート PGA280 ゼロドリフト、高電圧、 プログラマブル・ゲイン計測アンプ データシート (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2020年 7月 7日
Analog Design Journal Precision signal conditioning for safety-enabled AIMs in factory automation 2019年 9月 30日
アプリケーション・ノート PGA280 Communication via SPI™ 2009年 12月 6日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
TSSOP (PW) 24 Ultra Librarian