パッケージ情報
パッケージ | ピン数 TSSOP (PW) | 16 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 85 |
パッケージ数量 | キャリア 90 | TUBE |
SN74AHCT157 の特徴
- 入力は TTL 電圧互換
- JESD 17 準拠で 250mA 超のラッチアップ性能
SN74AHCT157 に関する概要
この クワッド 2 ライン入力 1 ライン出力、データ セレクタ / マルチプレクサは、4.5V~5.5V の VCC で動作するよう設計されています。
SNx4AHCT157 デバイスには、共通のストローブ (G) 入力があります。ストローブが HIGH のとき、すべての出力は LOW になります。ストローブが LOW のとき、2 つのソースのどちらか 1 つから 4 ビット ワードが選択され、4 つの出力に転送されます。本デバイスは、真のデータを提供します。