14-pin (DGV) package image

SN74CB3T3125DGVR アクティブ

レベル シフタ搭載、3.3V、1:1 (SPST)、4 チャネル FET バス スイッチ

アクティブ カスタム リールが可能な場合があります
次の製品と同じ: SN74CB3T3125DGVR.B この型番は、上記に記載されている型番と同一です。ご注文になれるのは、上記に記載されている型番のみです。

価格

数量 価格
+

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NiPdAu
MSL rating / リフローピーク温度 Level-1-260C-UNLIM
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

SN74CB3T3125 に関するその他の情報

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 TVSOP (DGV) | 14
動作温度範囲 (℃) -40 to 85
パッケージ数量 | キャリア 2,000 | LARGE T&R

SN74CB3T3125 の特徴

  • 出力電圧変換がVCCに追従
  • すべてのデータI/Oポートで混在モード信号動作をサポート
    • 3.3VのVCCの場合、5V入力を3.3V出力にレベル・シフト
    • 2.5VのVCCの場合、5V/3.3V入力を2.5V出力にレベル・シフト
  • デバイスの電源オン時とオフ時の両方で5V許容のI/O
  • 伝播遅延がゼロに近い双方向データ・フロー
  • 低いオン抵抗(ron)特性(ron = 5Ω:標準値)
  • 低い入力/出力容量により負荷が最小化
    (Cio(OFF) = 4.5pF:標準値)
  • データおよび制御入力にアンダーシュート・クランプ・ダイオードを搭載
  • 低い消費電力(ICC = 20µA:最大値)
  • 2.3V~3.6Vの範囲のVCCで動作
  • データI/Oは0~5Vの信号レベルに対応(0.8V、1.2V、1.5V、1.8V、2.5V、3.3V、5V)
  • 制御入力をTTLまたは5V/3.3V CMOS出力で駆動可能
  • Ioffにより部分的パワーダウン・モード動作をサポート
  • JESD 17準拠で250mA超のラッチアップ性能
  • JESD 22準拠でESD性能をテスト済み
    • 人体モデルで2000V (A114-B、クラスII)
    • 荷電デバイス・モデルで1000V (C101)

SN74CB3T3125 に関する概要

SN74CB3T3125は、オン抵抗(ron)が低いため伝播遅延を最小限に低減できる高速TTL互換FETバス・スイッチです。このデバイスは、VCCに追従した電圧変換を行うことで、すべてのデータI/Oポートにおいて混在モード信号動作を完全にサポートします。SN74CB3T3125は、5V TTL、3.3V LVTTL、2.5V CMOSスイッチング規格に加えて、ユーザー定義のスイッチング・レベルを使用するシステムに対応します(「標準的なDC電圧変換特性」を参照)。

SN74CB3T3125は4つの1ビット・バス・スイッチとして構成され、個別の出力イネーブル(1OE、2OE、3OE、4OE)入力を持っています。このデバイスは、4つの1ビット・バス・スイッチ、または1つの4ビット・バス・スイッチとして使用できます。OEがLOWのとき、関連付けられている1ビット・バス・スイッチはオンで、AポートはBポートに接続され、ポート間で双方向のデータ・フローが可能になります。OEをHIGHにすると、関連する1ビット・バス・スイッチはオフになり、AとBのポート間は高インピーダンス状態になります。

このデバイスは、Ioffを使用する部分的パワーダウン・アプリケーション用に完全に動作が規定されています。Ioff機能により、パワーダウン時に損傷を引き起こすような電流がデバイスに逆流しないことが保証されます。デバイスは、電源オフ時は絶縁されています。

電源オンまたは電源オフ時に高インピーダンス状態を確保するため、OEはプルアップ抵抗経由でVCCに接続します。この抵抗の最小値は、ドライバの電流シンク能力によって決定されます。

価格

数量 価格
+

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら