56-pin (DGG) package image

SN74CBT162292DGGR アクティブ

内部プルダウン抵抗搭載、5V、2:1 (SPDT)、12 チャネル汎用アナログ スイッチ

アクティブ カスタム リールが可能な場合があります
次の製品と同じ: SN74CBT162292DGGR.A この型番は、上記に記載されている型番と同一です。ご注文になれるのは、上記に記載されている型番のみです。

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較

比較対象デバイスと類似の機能。

SN74CBT16214CDGGR アクティブ –2V アンダーシュート保護機能搭載、5V、3:1、12 チャネル汎用アナログ マルチプレクサ Larger configuration

価格

数量 価格
+

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NiPdAu
MSL rating / リフローピーク温度 Level-1-260C-UNLIM
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

SN74CBT162292 に関するその他の情報

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 TSSOP (DGG) | 56
動作温度範囲 (℃) -40 to 85
パッケージ数量 | キャリア 2,000 | LARGE T&R

SN74CBT162292 の特徴

  • Member of Texas Instruments' WidebusTM Family
  • TTL-Compatible Control Input Levels
  • Isolation Under Power-Off Conditions
  • Make-Before-Break Feature
  • Internal 500- Pulldown Resistors to Ground
  • A-Port Inputs/Outputs Have Equivalent 25- Series Resistors, So No External Resistors Are Required
  • Latch-Up Performance Exceeds 250 mA Per JESD 17

    Widebus is a trademark of Texas Instruments.

SN74CBT162292 に関する概要

The SN74CBT162292 is a 12-bit 1-of-2 high-speed TTL-compatible FET multiplexer/
demultiplexer. The low on-state resistance of the switch allows connections to be made with minimal propagation delay.

When the select (S) input is low, port A is connected to port B1, and RINT is connected to port B2. When S is high, port A is connected to port B2, and RINT is connected to port B1.

The A-port inputs/outputs include equivalent 25- series resistors to reduce overshoot and undershoot.

価格

数量 価格
+

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら