パッケージ情報
パッケージ | ピン数 SOT-23 (DBV) | 5 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 85 |
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R |
SN74CBT1G384 の特徴
- 5 Switch Connection Between Two Ports
- TTLCompatible Control Input Levels
SN74CBT1G384 に関する概要
The SN74CBT1G384 features a single highspeed line switch. The switch is disabled when the outputenable (OE) input is high.