20-pin (DB) package image

SN74CBT3244DBR 新規設計での使用を推奨しません

2 つの制御入力、5V、1:1 (SPST)、8 チャネル汎用 FET バス・スイッチ

新規設計での使用を推奨しません custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります

価格

数量 価格
+

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NIPDAU
MSL rating / リフローピーク温度 Level-1-260C-UNLIM
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

SN74CBT3244 に関するその他の情報

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 SSOP (DB) | 20
動作温度範囲 (℃) -40 to 85
パッケージ数量 | キャリア 2,000 | LARGE T&R

SN74CBT3244 の特徴

  • High-Bandwidth Data Path (Up to 200 MHz)
  • Control Inputs Can Be Driven by TTL or 5-V/3.3-V
    CMOS Outputs
  • Low and Flat ON-State Resistance (ron)
    Characteristics Over Operating Range
    (ron= 5 Ω Typical)
  • Bidirectional Data Flow With Near-Zero
    Propagation Delay
  • Low Input/Output Capacitance Minimizes Loading
    and Signal Distortion
    (Cio(OFF) = 6 pF Typical)
  • Low Power Consumption (ICC = 50 µA Maximum)
  • VCC Operating Range From 4.5 V to 5 V
  • Data I/Os Support 0- to 5-V Signaling Levels (0.8
    V, 1.2 V, 1.5 V, 1.8 V, 2.5 V, 3.3 V, 5 V)
  • Standard ’244-Type Pinout

SN74CBT3244 に関する概要

The SN74CBT3244 device provides eight bits of high-speed TTL-compatible bus switching. The SOIC, SSOP, TSSOP, and TVSOP packages provide a standard ’244 device pinout. The low ON-state resistance of the switch allows connections to be made with minimal propagation delay. The device is organized as two 4-bit low-impedance switches with separate output-enable (OE) inputs.

価格

数量 価格
+

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら