データシート
SN74CBTD1G384
- 5-
Switch Connection Between Two Ports
- TTL-Compatible Control Input Levels
- Latch-Up Performance Exceeds 100 mA Per JESD 78, Class II
The SN74CBTD1G384 features a single high-speed line switch. The switch is disabled when the output-enable (OE) input is high. A diode to VCC is integrated on the chip to allow for level shifting from 5-V signals at the device inputs to 3.3-V signals at the device outputs.
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示 購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点