パッケージ情報
パッケージ | ピン数 SOIC (D) | 16 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 85 |
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R |
SN74CBTLV3253 の特徴
- QS3253と機能的に等価
- 2つのポート間を5Ωスイッチで接続
- データI/Oポートのレール・ツー・レール・スイッチング
- Ioffで部分的なパワーダウン・モードの動作をサポート
- JESD 78, Class II準拠で100mA超のラッチアップ性能
SN74CBTLV3253 に関する概要
SN74CBTLV3253デバイスは、デュアル1:4の高速FETマルチプレクサおよびデマルチプレクサです。スイッチのON状態の抵抗が低いため、最小の伝播遅延で接続が可能です。
選択(S0, S1)入力により、データフローが制御されます。FETマルチプレクサ/デマルチプレクサは、関連する出力イネーブル(OE)入力がHIGHのとき無効になります。
SN74CBTLV3253デバイスは、Ioffを使用する部分的パワーダウン・アプリケーション用に完全に動作が規定されています。Ioff機能により、パワーダウン時に損傷を引き起こすような電流がデバイスに逆流しないことが保証されます。デバイスは、電源オフ時は絶縁されています。