パッケージ情報
パッケージ | ピン数 SOIC (DW) | 24 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 85 |
パッケージ数量 | キャリア 2,000 | LARGE T&R |
SN74CBTLV3383 の特徴
- 2つのポート間を5Ωスイッチで接続
- データI/Oポートのレール・ツー・レール・スイッチング
- Ioffにより部分的パワーダウン・モード動作をサポート
- 250mA超のラッチアップ性能(JESD 17)
- JESD 22を超えるESD保護
- 人体モデルで2000V (A114-A)
- マシン・モデルで200V (A115-A)
SN74CBTLV3383 に関する概要
SN74CBTLV3383は、10ビットの高速バス・スイッチングまたは交換を行います。スイッチのON状態の抵抗が低いため、最小の伝播遅延で接続が可能です。
このデバイスは10ビットのバス・スイッチ、または信号のAおよびBペアを交換する5ビットのバス交換器として動作します。バス交換機能は、BXがHIGHでBEがLOWのときに選択されます。
このデバイスは、Ioffを使用する部分的パワーダウン・アプリケーション用に完全に動作が規定されています。Ioff機能により、パワーダウン時に損傷を引き起こすような電流がデバイスに逆流しないことが保証されます。デバイスは、電源オフ時は絶縁されています。