パッケージ情報
パッケージ | ピン数 SOP (NS) | 16 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 85 |
パッケージ数量 | キャリア 2,000 | LARGE T&R |
SN74HC148 の特徴
- Wide operating voltage range of 2V to 6V
- Outputs can drive up to 10 LSTTL loads
- Low power consumption, 80-µA max ICC
- Typical tpd = 16ns
- ±4-mA output drive at 5V
- Low input current of 1µA max
- Encode eight data lines to 3-line binary (Octal)
SN74HC148 に関する概要
SNx4HC148 は 8 入力プライオリティ・エンコーダです。入力イネーブル (EI) および出力イネーブル (EO) 信号を備えているため、外部回路を追加しなくても複数段のカスケード接続が可能です。