パッケージ情報
パッケージ | ピン数 WQFN (BQB) | 16 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R |
SN74HCS153-Q1 の特徴
- 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定取得済み:
- デバイス温度グレード 1: –40℃~+125℃、TA
- デバイス HBM ESD 分類レベル 2
- デバイス CDM ESD 分類レベル C6
- ウェッタブル・フランク QFN (または W BQB) パッケージで供給
- 広い動作電圧範囲:2V~6V
- シュミット・トリガ入力により低速の信号またはノイズの多い信号に対応
- 低い消費電力
- ICC:100nA (標準値)
- 入力リーク電流:±100nA (標準値)
- 6V で ±7.8mA の出力駆動能力
SN74HCS153-Q1 に関する概要
SN74HCS153-Q1 は、4 つのデータ源の 1 つを選択するためのフル・バイナリ・デコード機能を備えたデュアル・データ・セレクタ / マルチプレクサです。両方のチャネルは同じアドレス選択入力により制御され、各チャネルは専用のストローブ (G) 入力を備えています。ストローブ端子に HIGH レベルを印加すると、それぞれの出力は LOW に強制されます。