パッケージ情報
パッケージ | ピン数 SOIC (D) | 16 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 105 |
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R |
SN74LV4051A-Q1 の特徴
- 車載アプリケーション認定済み
- 以下の結果で AEC-Q100 認定済み:
- デバイス温度グレード 1:動作時周囲温度範囲 -40℃~+125℃
- デバイス HBM ESD 分類レベル 2
- デバイス CDM ESD 分類レベル C4B
- 1.65V~5.5V の VCC で動作
- すべてのポートで混合モード電圧動作をサポート
- 高いオン / オフ出力電圧比
- スイッチ間の低いクロストーク
- スイッチの個別制御
- 非常に低い入力電流
- JESD 78、Class II 準拠で 100mA 超のラッチアップ性能
SN74LV4051A-Q1 に関する概要
この 8 チャネル CMOS アナログ マルチプレクサおよびデマルチプレクサは、1.65V~5.5V の VCC で動作するように設計されています。
SN74LV4051A-Q1 は、アナログとデジタルの両方の信号を扱います。各スイッチは、最大 5.5V (ピーク) の振幅の信号をどちらの方向にも伝送できます。
信号ゲーティング、チョッピング、変調または復調 (モデム)、およびアナログ / デジタルやデジタル / アナログ変換システム用の信号多重化などのアプリケーションに使用できます。