パッケージ情報
パッケージ | ピン数 TSSOP (PW) | 14 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 85 |
パッケージ数量 | キャリア 2,000 | LARGE T&R |
SN74LV4066A の特徴
- 1.65V~5.5V の VCC で動作
- すべてのポートで混在モード電圧動作をサポート
- 高いオン / オフ出力電圧比
- スイッチ間の低いクロストーク
- スイッチの個別制御
- 非常に低い入力電流
- JESD 22 を上回る ESD 保護:
- 2000V 人体モデル (A114-A)
- マシン モデルで200V (A115-A)
- 750V 荷電デバイス モデル (C101)
SN74LV4066A に関する概要
このクワッド シリコンゲート CMOS アナログ スイッチは、1.65V~5.5V の VCC で動作するように設計されています。
このスイッチは、アナログとデジタルの両方の信号を扱うことができます。各スイッチは、最大 5.5V (ピーク) までの振幅の信号をどちらの方向にも伝送できます。
それぞれのスイッチ セクションには、独自のイネーブル入力制御 (C) が存在します。C に HIGH レベルの電圧が印加されると、対応するスイッチ セクションがオンになります。
信号ゲーティング、チョッピング、変調または復調 (モデム)、およびアナログ / デジタルやデジタル / アナログ変換システム用の信号多重化などのアプリケーションに使用できます。