パッケージ情報
パッケージ | ピン数 TSSOP (PW) | 16 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 2,000 | LARGE T&R |
SN74LVC157A の特徴
- 1.65V~3.6V で動作
- 40℃~85℃、-40℃~125℃、-55℃~125℃ で動作が規定
- 5.5V までの入力電圧に対応
- 最大 tpd 5.2ns (3.3V 時)
- VOLP 標準値 (出力グランド バウンス) <0.8V (VCC = 3.3V、TA = 25℃)
- VOHV 標準値 (出力 VOH アンダーシュート) >2V (VCC = 3.3V、TA = 25℃)
- JESD 17 準拠250mA 超のラッチアップ性能
- JESD 22 を上回る ESD 保護
- 2000V、人体モデル (A114-A)
- 1000V、デバイス帯電モデル (C101)
SN74LVC157A に関する概要
この クワッド 2 ライン入力 1 ライン出力、データ セレクタ / マルチプレクサは、1.65V~3.6V の VCC で動作するよう設計されています。