パッケージ情報
パッケージ | ピン数 SSOP (DCT) | 8 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 85 |
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R |
SN74LVC2G53 の特徴
- テキサス・インスツルメンツの
NanoFree™パッケージで供給 - 1.65V ~ 5.5V の VCC で動作
- 高いオン/オフ出力電圧比
- 高度な線形性
- 高速、標準値 0.5ns (VCC = 3V、CL = 50pF)
- 低いオン抵抗、標準値 6.5Ω (VCC = 4.5V)
- JESD 78, Class II準拠で100mA超のラッチアップ性能
SN74LVC2G53 に関する概要
この単一の 2:1 アナログ・マルチプレクサ/デマルチプレクサは、1.65V ~ 5.5V の VCC で動作するよう設計されています。
SN74LVC2G53 デバイスは、アナログとデジタルの両方の信号を扱うことができます。このデバイスは、最大 5.5V (ピーク) までの振幅の信号を、どちらの方向にも転送できます。
NanoFree パッケージ技術は IC パッケージの概念における主要なブレークスルーであり、ダイをパッケージとして使用します。
信号ゲーティング、チョッピング、変調または復調 (モデム)、およびアナログ/デジタルやデジタル/アナログ変換システム用の信号多重化などのアプリケーションに使用できます。