56-pin (DGG) package image

SN75LVDS82DGG アクティブ

FlatLink™ レシーバ

次の製品と同じ: SN75LVDS82DGGG4, SN75LVDS82DGG.B この型番は、上記に記載されている型番と同一です。ご注文になれるのは、上記に記載されている型番のみです。

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

SN75LVDS82DGGR アクティブ カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 2,000 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NiPdAu
MSL rating / リフローピーク温度 Level-2-260C-1 YEAR
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 TSSOP (DGG) | 56
動作温度範囲 (℃) 0 to 70
パッケージ数量 | キャリア 35 | TUBE

SN75LVDS82 の特徴

  • 4:28 Data Channel Expansion at up to 1904 Mbps Throughput
  • Suited for SVGA, XGA, or SXGA Display Data Transmission From Controller to Display With Very Low EMI
  • Four Data Channels and Clock Low-Voltage Differential Channels In and 28 Data and Clock Low-Voltage TTL Channels Out
  • Operates From a Single 3.3-V Supply With 250 mW (Typical)
  • 5-V Tolerant SHTDN Input
  • Falling Clock-Edge-Triggered Outputs
  • Packaged in Thin Shrink Small-Outline Package (TSSOP) With 20-Mil Terminal Pitch
  • Consumes Less Than 1 mW When Disabled
  • Pixel Clock Frequency Range of 31 MHz to 68 MHz
  • No External Components Required for PLL
  • Inputs Meet or Exceed the Requirements of ANSI EIA/TIA-644 Standard

SN75LVDS82 に関する概要

The SN75LVDS82 FlatLink™ receiver contains four serial-in, 7-bit parallel-out shift registers, a 7× clock synthesizer, and five low-voltage differential signaling (LVDS) line receivers in a single integrated circuit.

These functions allow receipt of synchronous data from a compatible transmitter, such as the SN75LVDS83B, over five balanced-pair conductors, and expansion to 28 bits of single-ended low-voltage TTL (LVTTL) synchronous data at a lower transfer rate. The SN75LVDS82 can also be used with the SN75LVDS84 for 21-bit transfers.

When receiving, the high-speed LVDS data is received and loaded into registers at the rate of seven times (7×) the LVDS input clock (CLKIN). The data is then unloaded to a 28-bit-wide LVTTL parallel bus at the CLKIN rate. A phase-locked loop (PLL) clock synthesizer circuit generates a 7× clock for internal clocking and an output clock for the expanded data. The SN75LVDS82 presents valid data on the falling edge of the output clock (CLKOUT).

The SN75LVDS82 requires only five line-termination resistors for the differential inputs and little or no control. The data bus appears the same at the input to the transmitter and output of the receiver with the data transmission transparent to the user.

The only possible user intervention is the use of the shutdown/clear (SHTDN) active-low input to inhibit the clock and shut off the LVDS receivers for lower power consumption. A low-level on SHTDN clears all internal registers to a low level and places the TTL outputs in a high-impedance state.

The SN75LVDS82 is characterized for operation over ambient air temperatures of 0°C to 70°C.

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

SN75LVDS82DGGR アクティブ カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 2,000 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら