28-pin (DB) package image

SRC4190IDB アクティブ

192kHz、ステレオ非同期サンプル・レート・コンバータ

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

SRC4190IDBR アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 2,000 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NIPDAU
MSL rating / リフローピーク温度 Level-1-260C-UNLIM
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 SSOP (DB) | 28
動作温度範囲 (℃) -40 to 85
パッケージ数量 | キャリア 50 | TUBE

SRC4190 の特徴

  • Automatic Sensing of the Input-to-Output Sampling Ratio
  • Wide Input-to-Output Sampling Range: 16:1 to 1:16
  • Supports Input and Output Sampling Rates up to 212 kHz
  • Dynamic Range: 128 dB (–60-dB fS Input, BW = 20 Hz to fS / 2, A-Weighted)
  • THD+N: –125 dB (0-dB fS Input, BW = 20 Hz to fS / 2)
  • Attenuates Sampling and Reference Clock Jitter
  • High-Performance, Linear Phase Digital Filtering
  • Flexible Audio Serial Ports:
    • Master or Slave Mode Operation Supports I2S, Left Justified, Right Justified, and TDM Data Formats
    • Supports 16-, 18-, 20-, or 24-Bit Audio Data, TDM Mode Allows Daisy Chaining of up to Eight Devices
  • Supports 24-, 20-, 18-, or 16-Bit Input and Output
    • All Output Data is Dithered from the Internal 28-Bit Data Path
  • Low Group Delay Option for Interpolation Filter
  • Soft Mute Function
  • Bypass Mode
  • Power-Down Mode
  • Operates from a Single 3.3-V Power Supply
  • Small 28-Pin SSOP Package
  • Pin Compatible With the SRC4192, AD1895, and AD1896 U.S. Patent No. 7,262,716 See for details.

SRC4190 に関する概要

The SRC4190 device is an asynchronous sample rate converter designed for professional and broadcast audio applications. The SRC4190 combines a wide input-to-output sampling ratio with outstanding dynamic range and low distortion. Input and output serial ports support standard audio formats, as well as a Time Division Multiplexed (TDM) mode. Flexible audio interfaces allow the SRC4190 to connect to a wide range of audio data converters, digital audio receivers and transmitters, and digital signal processors.

The SRC4190 is a standalone pin-programmed device, with control pins for mode, data format, mute, bypass, and low group delay functions.

The SRC4190 may be operated from a single 3.3-V power supply. A separate digital I/O supply (VIO) operates with a 1.65-V to 3.6-V supply, allowing greater flexibility when interfacing to current and future generation signal processors and logic devices. The SRC4190 is available in a 28-pin SSOP package.

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

SRC4190IDBR アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 2,000 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら