64-pin (PAG) package image

SRC4194IPAGT アクティブ

4 チャネル、非同期サンプル・レート・コンバータ

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

SRC4194IPAG アクティブ
パッケージ数量 | キャリア 160 | EIAJ TRAY (5+1)
在庫
数量 | 価格 1ku | +
SRC4194IPAGR アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 1,500 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NIPDAU
MSL rating / リフローピーク温度 Level-4-260C-72 HR
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 TQFP (PAG) | 64
動作温度範囲 (℃) -40 to 85
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R

SRC4194 の特徴

  • AUTOMATIC SENSING OF INPUT-TO-OUTPUT SAMPLING RATIO
  • WIDE INPUT-TO-OUTPUT SAMPLING RANGE: 16:1 to 1:16
  • SUPPORTS INPUT AND OUTPUT SAMPLING RATES UP TO 212kHz
  • DYNAMIC RANGE: 144dB (–60dbFS Input, BW = 20Hz to fs/2)
  • THD+N: –140dB (0dbFS Input, BW = 20Hz to fs/2)
  • HIGH-PERFORMANCE, LINEAR-PHASE DIGITAL FILTERING WITH BETTER THAN 140dB OF STOP BAND ATTENUATION
  • FLEXIBLE AUDIO SERIAL PORTS:
    • Master or Slave Mode Operation
    • Supports I2S, Left-Justified, Right-Justified, and TDM Data Formats
    • TDM Mode Allows Daisy-Chaining of Up to Four Devices
  • SUPPORTS 24-, 20-, 18-, or 16-BIT INPUT AND OUTPUT DATA
    • All Output Data is Dithered from the Internal 28-Bit Data Path
  • SERIAL PERIPHERAL INTERFACE (SPI)™ PORT SUPPORTS REGISTER READ AND WRITE OPERATIONS IN SOFTWARE MODE
  • BYPASS MODE
    • Routes Input Port Data Directly to the Output Port
  • FOUR GROUP DELAY OPTIONS FOR THE INTERPOLATION FILTER
  • DIRECT DOWNSAMPLING OPTION FOR THE DECIMATION FILTER
  • DIGITAL DE-EMPHASIS FILTER
    • User-Selectable for 32kHz, 44.1kHz, and 48kHz Sampling Rates
  • SOFT MUTE FUNCTION
  • PROGRAMMABLE DIGITAL OUTPUT ATTENUATION (SOFTWARE MODE ONLY)
    • 256 Steps: 0dB to –127.5dB with 0.5dB Steps
  • INPUT-TO-OUTPUT SAMPLING RATIO READBACK (SOFTWARE MODE ONLY)
  • POWER-DOWN MODES
  • SUPPORTS OPERATION FROM A SINGLE +1.8V or +3.3V POWER SUPPLY
  • AVAILABLE IN A TQFP-64 PACKAGE
  • APPLICATIONS
    • DIGITAL MIXING CONSOLES
    • DIGITAL AUDIO WORKSTATIONS
    • AUDIO DISTRIBUTION SYSTEMS
    • BROADCAST STUDIO EQUIPMENT
    • GENERAL DIGITAL AUDIO PROCESSING

U.S. Patent No. 7,262,716.
All trademarks are the property of their respective owners.

SRC4194 に関する概要

The SRC4194 is a four-channel, asynchronous sample rate converter (ASRC), designed for professional and broadcast audio applications. The SRC4194 combines a wide input-to-output sampling ratio with outstanding dynamic range and ultra low distortion. The input and output serial ports support the most common audio data formats, as well as a time division multiplexed (TDM) format. This allows the SRC4194 to interface to a wide range of audio data converters, digital audio receivers and transmitters, and digital signal processors.

The SRC4194 may be operated in Hardware mode as a standalone pin-programmed device, with dedicated control pins for serial port mode, audio data format, soft mute, bypass, and digital filtering functions. Alternatively, the SRC4194 may be operated in Software mode, where a four-wire serial peripheral interface (SPI) port provides access to internal control and status registers.

The SRC4194 operates from either a +1.8V core supply or a +3.3V core supply. When operating from +3.3V, the +1.8V required by the core logic is derived from an internal voltage regulator. The SRC4194 also requires a digital I/O supply, which operates from +1.65V to +3.6V. The SRC4194 is available in a TQFP-64 package.

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

SRC4194IPAG アクティブ
パッケージ数量 | キャリア 160 | EIAJ TRAY (5+1)
在庫
数量 | 価格 1ku | +
SRC4194IPAGR アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 1,500 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら