パッケージ情報
パッケージ | ピン数 WQFN (RTV) | 32 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R |
TAC5312-Q1 の特徴
- 車載アプリケーション向けに AEC-Q100 認証済み
- 温度グレード 1:-40℃ ≤ TA ≤ +125℃
- ADC チャネル
- 性能:
- ライン差動入力のダイナミック レンジ:100dB
- マイクロフォン差動入力のダイナミック レンジ:100dB
- THD+N:-95dB
- チャネル加算モードで高 SNR をサポート
- 入力電圧:
- 差動、10VRMS フルスケール入力
- シングルエンド、5VRMS フルスケール入力
- サンプル レート (fS) = 8kHz~768kHz
- プログラム可能なマイクロフォン バイアス (5V~10V)
- 内蔵の高効率昇圧コンバータ
- または外部の高電圧 HVDD 電源を使用
- プログラム可能なマイクロフォン入力フォルト診断機能
- 入力オープンまたは入力短絡
- グランド、MICBIAS、VBAT との短絡
- マイクロフォン バイアスの過電流保護
- 性能:
- DAC チャネル
- DAC 性能:
- DAC からライン出力までのダイナミック レンジ:106dB
- DAC から HP 出力までのダイナミック レンジ:106dB
- THD+N:-95dB
- ヘッドフォン / ライン出力出力電圧:
- 差動、2VRMS フルスケール
- シングルエンド、1VRMS フルスケール
- DAC サンプル レート (fs) = 8KHz~768KHz
- DAC 性能:
- 共通機能
- 低レイテンシ フィルタ選択
- プログラム可能な HPF およびバイクワッド フィルタ
- I2C 制御インターフェイス
- オーディオ シリアル インターフェイス
- フォーマット:TDM、I2S、または左揃え
- ワード長:16、20、24 または 32 ビット
- プログラム可能な PLL による柔軟なクロック供給
- 単電源動作3.3V
- I/O 電源動作:1.2V、1.8V、3.3V
TAC5312-Q1 に関する概要
TAC5312-Q1 は、10VRMS の差動入力、100dB のステレオ ADC および 2VRMS のステレオ DAC チャネルを備えた、高性能な低消費電力ステレオ コーデックです。TAC5312-Q1 は、差動とシングルエンドの両方の入力および出力をサポートしています。デバイスは、ADC チャネルでマイク入力とライン入力の両方をサポートしています。DAC 出力は、ライン出力とヘッドフォン負荷のいずれかに構成できます。TAC5312-Q1 は、ヘッドホン負荷に最大 62.5mW を駆動できます。また、このデバイスは、高電圧のプログラム可能なマイクロフォン バイアスと、入力診断回路 (直結入力に対する完全なフォルト診断機能により、マイクロフォンを使用した車載用システムに直接接続可能) を内蔵しています。TAC5312-Q1 は、外部の低電圧 3.3V 電源を使用して高電圧のマイクロフォン バイアスを生成するために高効率昇圧コンバータを内蔵しています。また、このデバイスは、外部の高電圧電源 (HVDD) を直接使用することもできます。この HVDD は、プログラム可能な高電圧マイクロフォン バイアスを生成するためにシステムですぐに利用できる電源です。TAC5312-Q1 は、プログラム可能なチャネル ゲイン、デジタル音量制御、低ジッタのフェーズ ロック ループ (PLL)、プログラム可能なハイパス フィルタ (HPF)、プログラム可能な EQ およびバイクワッド フィルタ、低レイテンシのフィルタ モードを備えています。最大 768kHz のサンプリング レートに対応可能です。TAC5312-Q1 は時分割多重化 (TDM)、I2S、左揃え (LJ) オーディオ フォーマットに対応しており、I2C で制御できます。これらの高性能な機能を内蔵し、3.3V の単一電源で動作するため、TAC5312-Q1 は、スペースに制約のある車載用システムに最適な選択肢です。