30-pin (YFF) package image

TAS2770YFFT アクティブ

スピーカ保護用 I/V センス機能内蔵、20W、デジタル入力、4.5V ~ 18V、スマート アンプ

アクティブ カスタム リールが可能な場合があります
次の製品と同じ: TAS2770YFFT.A この型番は、上記に記載されている型番と同一です。ご注文になれるのは、上記に記載されている型番のみです。

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

TAS2770YFFR アクティブ カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 SnAgCu
MSL rating / リフローピーク温度 Level-1-260C-UNLIM
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 DSBGA (YFF) | 30
動作温度範囲 (℃) -40 to 85
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R

TAS2770 の特徴

  • 高性能モノラルClass-Dアンプ
    • 1% THD+N で 20W (4Ω、16V)
    • 1% THD+N で15 .4W (4Ω、12.6V)
  • 1W で 0.03% THD+N (4Ω、VBAT = 12.6V)
  • A-Weighted アイドル・チャネル・ノイズ:32µVrms
  • 20~20kHz において90dB PSRR、200mV PP リップル
  • 1W で 82.5% の効率 (4Ω、VBAT = 12.6V)
  • ハードウェア・シャットダウン時の VBAT 電流:1µA 未満
  • 42mW/63mW のアイドル時消費電力 (8.4V/12.6V)
  • スピーカーの電圧および電流検出
  • I/V スピーカー検出によるリアルタイム診断機能
    • 過電流
    • 短絡(電源への短絡、グランドへの短絡、および端子間の短絡)
    • 過熱
  • VBAT トラッキング・ピーク電圧リミッターとブラウンアウト防止
  • 44.1kHz~192kHz のサンプル・レート
  • 柔軟なユーザー・インターフェイス
    • I 2S/TDM:8 チャネル (32 ビット/96kHz)
    • I 2C:8 つの選択可能なアドレス
  • MCLK フリー動作
  • 低いポップおよびクリック
  • 電源
    • VBAT:4.5V~ 16V
    • AVDD:1.8V
  • 拡散スペクトラムの低 EMI モード
  • 過熱および過電流保護

TAS2770 に関する概要

TAS2770 はモノラル、デジタル入力の Class-D オーディオ・アンプで、小型のスピーカーを効率的に駆動できるよう最適化されています。出力電力、保護機能、パッケージにより、TAS2770 はスマート・スピーカー、Bluetooth スピーカー、ホーム・オートメーション・デバイス、ノート PC、タブレットに最適です。

Class-D アンプは、16V で 4Ω 負荷に 20W の連続電力を供給し、16V では 15W を 8Ω 負荷に供給し、いずれも 1% THD です。4.5~16V の広い電圧入力範囲と高出力電力により、このアンプはバッテリ電源またはライン電源システムで動作するのに十分な汎用性を実現します。

ブラウンアウト防止機能はピーク電圧を追跡し、利用可能な電圧を超えないようにゲインを自動的に制限します。このハードウェア実装機能により、アンプのシステム電源への要求が減少し、オーディオ・カット・アウトとシステム・シャットダウンの両方を防止します。

TAS2770 は、従来のアンプとして、またはホスト・ベースのスピーカー保護アルゴリズムとともに使用できます。内蔵のスピーカー電圧および電流センスにより、リターン I2S パスを介して、保護アルゴリズムにスピーカーの状態をリアルタイムでフィードバックできます。

I 2S/TDM + I 2C により、最大 8 個のデバイスが同じバスを共有できます。

TAS2770 デバイスは 26 ピン、0.4mm ピッチの QFN で供給され、PCB 上の占有面積が小さくなります。

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

TAS2770YFFR アクティブ カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら