パッケージ情報
| パッケージ | ピン数 WQFN (RTW) | 24 |
| 動作温度範囲 (℃) -40 to 85 |
| パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R |
TCA8418 の特徴
- 動作電源電圧範囲: 1.65V~3.6V
- 18のGPIOを使用して80のボタンをサポート
- QWERTYキーパッドの操作とGPIO拡張機能をサポート
- スタンバイ(アイドル)時の低い消費電流: 3µA
- 1MHzのファースト・モード・プラスI2Cバスに対応
- 10バイトのFIFOにより、キーを押す/離す操作を10回分まで記録
- オープン・ドレインのアクティブLOW割り込み出力
- 50µsのデバウンス時間を内蔵
- シュミット・トリガ・アクションにより低速な入力遷移が可能で、SCLおよびSDA入力のスイッチング・ノイズ耐性を強化: 1.8VにおいてVhysの標準値0.18V
- JESD 78, Class II準拠で200mA超のラッチアップ性能
- 18本のGPIOピンすべてと、GPIO以外のピンにおいて、JESD 22を超えるESD保護
- 2000V、人体モデル(A114-A)
- 1000V、荷電デバイス・モデル(C101)
TCA8418 に関する概要
TCA8418はキーパッドのスキャン用デバイスで、ESD保護機能が内蔵されています。1.65V~3.6Vで動作し、18の汎用入出力(GPIO)を使用して、I2Cインターフェイス経由で最大80のキーをサポートできます。
キー・コントローラは入力をデバウンスし、キーを押す/離すイベントを10バイトのFIFOに、10回分まで保持します。オーバーフロー時にはラップアラウンドされます。割り込み(INT)出力は、キーが押された/離されたときにアラートを発生する、または最大速度でアラートを発生するよう構成可能です。