パッケージ情報
| パッケージ | ピン数 TSSOP (PW) | 20 |
| 動作温度範囲 (℃) -40 to 85 |
| パッケージ数量 | キャリア 2,000 | LARGE T&R |
TCA9544A の特徴
- 1対4の双方向変換スイッチ
- I2CバスおよびSMBus互換
- 4つのアクティブLOW割り込み入力
- アクティブLOW割り込み出力
- 3本のアドレス・ピンにより、最大8個のTCA9544AデバイスをI2Cバスに接続可能
- I2Cバスによるチャネル選択
- 電源オン時は、すべてのスイッチ・チャネルが選択解除された状態
- 低いRONのスイッチ
- 1.8V、2.5V、3.3V、5Vの各電圧のバス間での電圧レベル変換
- 電源オン時のグリッチなし
- 活線挿抜をサポート
- 低スタンバイ電流
- 動作電源電圧範囲: 1.65V~5.5V
- 5.5V許容の入力
- 0~400kHzのクロック周波数
- JESD 78準拠で100mA超のラッチアップ性能
- JESD 22を超えるESD保護
- 4000V、人体モデル(A114-A)
- 1500V、荷電デバイス・モデル(C101)
TCA9544A に関する概要
TCA9544Aは4チャネルの双方向変換I2Cマルチプレクサです。マスタSCL/SDA信号ペアは、スレーブ・デバイスの4チャネルであるSC0/SD0~SC3/SD3のいずれかに送られます。4つの割り込み入力(INT3~INT0)があり、それぞれが下流ペアの1つに対応します。割り込み出力(INT)が1つあり、4つの割り込み入力のANDとして機能します。
パワー・オン・リセット機能により、レジスタはデフォルト状態に戻り、I2Cステート・マシンが初期化され、すべてのチャネルが選択解除されます。
スイッチのパス・ゲートは、TCA9544A が出力する最大 HIGH 電圧を VCC ピンで制限できるように構成されています。これによって、ペアごとに異なるバス電圧を使用できるため、1.8V、2.5V、3.3Vの部品が、追加保護の必要なしに5Vの部品と通信を行えます。外付けのプルアップ抵抗により、各チャネルに求められる電圧レベルにバスをプルアップします。すべてのI/Oピンは5.5V許容です。