パッケージ情報
| パッケージ | ピン数 TSSOP (PW) | 24 |
| 動作温度範囲 (℃) -40 to 85 |
| パッケージ数量 | キャリア 2,000 | LARGE T&R |
TCA9548A の特徴
- 1 対 8 の双方向変換スイッチ
- I2C バスおよび SMBus 互換
- アクティブ LOW のリセット入力
- 3 本のアドレス ピンにより、最大 8 個の TCA9548A を I2C バスに接続可能
- I2C バス経由で、任意の組み合わせのチャネルを選択可能
- 電源オン時にすべてのスイッチ チャネルの接続解除
- 低い RON のスイッチ
- 1.8V、2.5V、3.3V、5V のバス間での電圧レベル変換が可能
- 電源オン時のグリッチなし
- 活線挿抜をサポート
- 低いスタンバイ電流
- 1.65V~5.5V の動作電源電圧範囲
- 5V 許容の入力
- 0~400kHz のクロック周波数
- JESD 78、Class II 準拠で 100mA 超のラッチアップ性能
- JESD 22 を超える ESD 保護
- ±2000V、人体モデル (A114-A)
- 200V、マシン モデル (A115-A)
- ±1000V、デバイス帯電モデル (C101)
TCA9548A に関する概要
TCA9548A デバイスは、I2C バスで制御される 8 つの双方向変換スイッチを備えています。SCL/SDA アップストリーム ペアが 8 つのダウンストリーム ペア (チャネル) にファンアウトされます。プログラム可能な制御レジスタの設定により、どのような個別の SCn/SDn チャネルでも、あるいは、チャネルの組み合わせでも選択できます。これらのダウンストリーム チャネルを使用して、I2C ターゲット アドレスの競合を解決できます。たとえば、アプリケーションで 8 つの同じデジタル温度センサを必要とする場合、0-7。
システム コントローラは、タイムアウトまたはその他の不適切な動作が発生した場合、RESET 入力を Low にアサートすることで TCA9548A をリセットできます。同様に、パワーオン リセットではすべてのチャネルが選択解除され、I2C/SMBus ステート マシンが初期化されます。RESET をアサートすると、デバイスを電源オフせずに、同じリセットと初期化が行われます。これにより、いずれかのダウンストリーム I2C バスが Low 状態で停止した場合でも回復できます。
スイッチのパス ゲートは、TCA9548A から渡される最高電圧を、VCC ピンを使用して制限できるように構成されています。最大 HIGH 電圧の制限により、ペアごとに異なるバス電圧を使用できるため、1.8V、2.5V、3.3V の部品が、追加保護の必要なしに 5V の部品と通信できます。外付けのプルアップ抵抗により、各チャネルに求められる電圧レベルにバスをプルアップします。すべての I/O ピンは 5V 許容です。