THS4304-SP
- Wide Bandwidth: 1 GHz
- Minimum Gain of 2 V/V (6 dB)
- High Slew Rate: 800 V/µs
- Low Voltage Noise: 2.4 nV/Hz
- Single Supply: 5 V, 3 V
- Quiescent Current: 18 mA
- Rad-Tolerant: 150 kRad (Si) TID
- QML-V Qualified, SMD 5962-07219
- APPLICATIONS
- Active Filter
- ADC Driver
- Ultrasound
- Gamma Camera
- RF/Telecom
The THS4304 is a wideband, voltage-feedback operational amplifier designed for use in high-speed analog signal processing chains operating with a single 5 V power supply. Developed in the BiCom3 silicon germanium process technology, the THS4304 offers best-in-class performance using a single 5 V supply as opposed to previous generations of operational amplifiers requiring ±5 V supplies.
The THS4304 is a traditional voltage-feedback topology that provides the following benefits: balanced inputs, low offset voltage and offset current, low offset drift, high common mode and power supply rejection ratio.
The THS4304 is offered in 10-pin ceramic flatpack (U) and is specified over the full military temperature range, -55°C to 125°C.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | Rad-Tolerant Class V, Wideband Operational Amplifier データシート (Rev. A) | 2007年 10月 10日 | |||
* | SMD | THS4304-SP SMD 5962-07219 | 2016年 7月 8日 | |||
* | 放射線と信頼性レポート | THS4304-SP Radiation Test Report | 2015年 3月 31日 | |||
アプリケーション概要 | DLA Approved Optimizations for QML Products (Rev. B) | PDF | HTML | 2024年 10月 23日 | |||
セレクション・ガイド | TI Space Products (Rev. J) | 2024年 2月 12日 | ||||
その他の技術資料 | TI Engineering Evaluation Units vs. MIL-PRF-38535 QML Class V Processing (Rev. A) | 2023年 8月 31日 | ||||
アプリケーション・ノート | Heavy Ion Orbital Environment Single-Event Effects Estimations (Rev. A) | PDF | HTML | 2022年 11月 17日 | |||
アプリケーション・ノート | Single-Event Effects Confidence Interval Calculations (Rev. A) | PDF | HTML | 2022年 10月 19日 | |||
アプリケーション概要 | Analog Front-End Design With Texas Instruments’ Tooling Landscape | PDF | HTML | 2022年 3月 7日 | |||
e-Book(PDF) | The Signal - オペアンプ設計ブログ集 | 英語版 | 2018年 3月 23日 | |||
アプリケーション・ノート | 高速オペアンプのノイズ解析 (Rev. A 翻訳版) | 英語版 (Rev.A) | 2007年 12月 5日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
ANALOG-ENGINEER-CALC — アナログ技術者向けカリキュレータ
VOLT-DIVIDER-CALC — Voltage divider calculation tool
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
CFP (HKK) | 10 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点