28-pin (PW) package image

THS5661AIPWR アクティブ

12 ビット、125MSPS D/A コンバータ (DAC)

アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと類似の機能。
DAC902E/2K5 アクティブ 12 ビット、165MSPS D/A コンバータ (DAC)

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

THS5661AIPW アクティブ
パッケージ数量 | キャリア 50 | TUBE
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NIPDAU
MSL rating / リフローピーク温度 Level-1-260C-UNLIM
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

THS5661A に関するその他の情報

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 TSSOP (PW) | 28
動作温度範囲 (℃) -40 to 85
パッケージ数量 | キャリア 2,000 | LARGE T&R

THS5661A の特徴

  • Member of the Pin-Compatible CommsDAC™ Product Family
  • 125 MSPS Update Rate
  • 12-Bit Resolution
  • Spurious Free Dynamic Range (SFDR) to Nyquist at 40 MHz Output: 60 dBc
  • 1 ns Setup/Hold Time
  • Differential Scalable Current Outputs: 2 mA to 20 mA
  • On-Chip 1.2 V Reference
  • 3 V and 5 V CMOS-Compatible Digital Interface
  • Straight Binary or Twos Complement Input
  • Power Dissipation: 175 mW at 5 V, Sleep Mode: 25 mW at 5 V
  • Package: 28-Pin SOIC and TSSOP

CommsDAC is a trademark of Texas Instruments Incorporated.

THS5661A に関する概要

The THS5661A is a 12-bit resolution digital-to-analog converter (DAC) specifically optimized for digital data transmission in wired and wireless communication systems. The 12-bit DAC is a member of the CommsDAC series of high-speed, low-power CMOS digital-to-analog converters. The CommsDAC family consists of pin compatible 14-, 12-, 10-, and 8-bit DACs. All devices offer identical interface options, small outline package, and pinout. The THS5661A offers superior ac and dc performance while supporting update rates up to 125 MSPS.

The THS5661A operates from an analog and digital supply of 3 V to 5.5 V. Its inherent low power dissipation of 175 mW ensures that the device is well-suited for portable and low-power applications. Lowering the full-scale current output reduces the power dissipation without significantly degrading performance. The device features a SLEEP mode, which reduces the standby power to approximately 25 mW, thereby optimizing the power consumption for system needs.

The THS5661A is manufactured in Texas Instruments advanced high-speed mixed-signal CMOS process. A current-source-array architecture combined with simultaneous switching shows excellent dynamic performance. On-chip edge-triggered input latches and a 1.2 V temperature-compensated bandgap reference provide a complete monolithic DAC solution. The digital supply range of 3 V to 5.5 V supports 3 V and 5 V CMOS logic families. Minimum data input setup and hold times allow for easy interfacing with external logic. The THS5661A supports both a straight binary and twos complement input word format, enabling flexible interfacing with digital signal processors.

The THS5661A provides a nominal full-scale differential output current of 20 mA and < 300 k output impedance, supporting both single-ended and differential applications. The output current can be directly fed to the load (e.g., external resistor load or transformer), with no additional external output buffer required. An accurate on-chip reference and control amplifier allows the user to adjust this output current from 20 mA down to 2 mA, with no significant degradation of performance. This reduces power consumption and provides 20 dB gain range control capabilities. Alternatively, an external reference voltage and control amplifier may be applied in applications using a multiplying DAC. The output voltage compliance range is 1.25 V.

The THS5661A is available in both a 28-pin SOIC and TSSOP package. The device is characterized for operation over the industrial temperature range of –40°C to 85°C.

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

THS5661AIPW アクティブ
パッケージ数量 | キャリア 50 | TUBE
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら