この製品には新バージョンがあります。
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
THS9000
- High Dynamic Range
- OIP3 = 36 dBm
- NF < 4.5 dB
- Single-Supply Voltage
- High Speed
- VS = 3 V to 5 V
- IS = Adjustable
- Input/Output Impedance
- 50 Ω
The THS9000 is a medium power, cascadeable, gain block optimized for high IF frequencies. The amplifier incorporates internal impedance matching to 50 Ω. The part mounted on the standard EVM achieves greater than 15-dB input and output return loss from 50 MHz to 325 MHz with VS = 5 V, R(BIAS) = 237 Ω, L(COL) = 470 nH. Design requires only two dc-blocking capacitors, one power-supply bypass capacitor, one RF choke, and one bias resistor.
技術資料
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
THS9000EVM — THS9000 カスケード接続対応アンプ評価モジュール
The THS9000 evaluation module (EVM) User's Guide is included within the Datasheet.
The THS9000EVM provides a platform for evaluating the THS9000 medium power, cascadeable, gain block amplifier. The user needs only power, input signal, and test instrument to operate the EVM.
Applications:
- TDMA: GSM, (...)
THS9001EVM — THS9001 カスケード・アンプ 評価モジュール
The THS9001 evaluation module (EVM) User's Guide is included within the Datasheet.
The THS9001EVM provides a platform for evaluating the THS9001 medium power, cascadeable, gain block amplifier. The user needs only power, input signal, and test instrument to operate the EVM.
Applications:
- TDMA: GSM, (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
VSON (DRW) | 6 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。