データシート
TLC320AD545
- Analog, Digital, and Monitor Amp Power Supplies: 5 V or 3.3 V
- Differential and Single-Ended Driving of Analog Output
- Software Power-Down Mode
- Sample Rate Up to 11.025 kHz
- 16-Bit Signal Processing in the Codec With 2s-Complement Data Format
- Typical 80-db Dynamic Range
- Total Signal-to-Noise + Distortion of 80 dB for the ADCs
- Total Signal-to-Noise + Distortion of 78 dB for the DACs
- Programmable Gain Amplifier
- 600- Driver
- 8- AT41 Differential Speaker Driver With Programmable Gain Amplifier
- Flash Write Enable Circuit Provide Power for Writing the Flash Memory Device
- Available in 48-Pin PT (TQFP) Package Operating From \x9640°C to 85°C
- Transformer Reference (2.5 mA Source and Sink at 2.5 V for 5 V-Supply and 1.5 V for 3.3-V Supply) to allow Single-Ended Driving
The TLC320AD545 single channel data/fax codec is a mixed signal broadband connectivity device. The TLC320AD545 is comprised of a single channel codec and analog hybrid circuitry with a serial port for communication with the host processor. The device also contains programmable gain control and one AT41 speaker driver. The device operates with either a 5-V analog, a 5-V digital, and a 5-V monitor power supply or a 3.3-V analog, a 3.3-V digital, and a 3.3-V monitor power supply or 5-V analog, 3.3-V digital, and a 5-V monitor power supply. The device will be packaged in a single 48-pin PT (TQFP) package.
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
11 をすべて表示 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | Single Channel Data/Fax Codec データシート (Rev. C) | 2000年 10月 13日 | |||
アプリケーション・ノート | Out-of-Band Noise Measurement Issues for Audio Devices (Rev. A) | 2019年 12月 31日 | ||||
アプリケーション・ノート | Audio Serial Interface Configurations for Audio Codecs (Rev. A) | 2019年 6月 27日 | ||||
アプリケーション・ノート | Using the MSP430 Launchpad as a Standalone I2C Host for Audio Products (Rev. A) | 2013年 10月 28日 | ||||
アプリケーション・ノート | Audio Serial Interface Configurations for Audio Codecs | 2010年 9月 22日 | ||||
アプリケーション・ノート | Solving Enumeration Errors in USB Audio DAC and CODEC Designs | 2009年 10月 30日 | ||||
アプリケーション・ノート | Configuring I2S to Generate BCLK from Codec Devices & WCLK from McBSP Port | 2009年 7月 8日 | ||||
アプリケーション・ノート | Evaluation Board for the TLC320AD545 DSP Analog Interface Circuit (Rev. A) | 2000年 6月 9日 | ||||
アプリケーション・ノート | Interfacing the TMS320C54x DSP to the TLC320AD535 /545 Codecs | 2000年 2月 18日 | ||||
アプリケーション・ノート | Design Guidelines for the TLC320AD535/545 | 1999年 12月 15日 | ||||
アプリケーション・ノート | Comparison of TI Voiceband Codecs for Telephony Applications | 1999年 12月 8日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
シミュレーション・ツール
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
LQFP (PT) | 48 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点