5-pin (DBV) package image

TLV2401CDBVT アクティブ

シングル、16V、5.5kHz オペアンプ

アクティブ カスタム リールが可能な場合があります
次の製品と同じ: TLV2401CDBVT.A この型番は、上記に記載されている型番と同一です。ご注文になれるのは、上記に記載されている型番のみです。
open-in-new 代替品を表示

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

TLV2401CDBVR アクティブ カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1u | +

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 Sn | NiPdAu
MSL rating / リフローピーク温度 Level-1-260C-UNLIM
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 SOT-23 (DBV) | 5
動作温度範囲 (℃) 0 to 70
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R

TLV2401 の特徴

  • Micro-Power Operation... < 1 uA/Channel
  • Input Common-Mode Range Exceeds the Rails... -0.1 V to VCC + 5 V
  • Reverse Battery Protection Up To 18 V
  • Rail-to-Rail Input/Output
  • Gain Bandwidth Product... 5.5 kHz
  • Supply Voltage Range... 2.5 V to 16 V
  • Specified Temperature Range
    • TA = 0°C to 70°C... Commercial Grade
    • TA = -40°C to 125°C... Industrial Grade
  • Ultrasmall Packaging
    • 5-Pin SOT-23 (TLV2401)
    • 8-Pin MSOP (TLV2402)
  • Universal OpAmp EVM (Refer to the EVM Selection Guide SLOU060)

TLV2401 に関する概要

The TLV240x family of single-supply operational amplifiers has the lowest supply current available today at only 880 nA per channel. Reverse battery protection guards the amplifier from an over-current condition due to improper battery installation. For harsh environments, the inputs can be taken 5 V above the positive supply rail without damage to the device.

The low supply current is coupled with extremely low input bias currents enabling them to be used with mega- resistors making them ideal for portable, long active life, applications. DC accuracy is ensured with a low typical offset voltage as low as 390 uV, CMRR of 120 dB and minimum open loop gain of 130 V/mV at 2.7 V.

The maximum recommended supply voltage is as high as 16 V and ensured operation down to 2.5 V, with electrical characteristics specified at 2.7 V, 5 V and 15 V. The 2.5-V operation makes it compatible with Li-Ion battery-powered systems and many micro-power microcontrollers available today including TI's MSP430.

All members are available in PDIP and SOIC with the singles in the small SOT-23 package, duals in the MSOP, and quads in TSSOP.

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

TLV2401CDBVR アクティブ カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1u | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら