32-pin (RHB) package image

TLV320AIC26IRHBR アクティブ

HP (ヘッドホン) / スピーカ・アンプと 12 ビット測定 ADC 搭載、低消費電力、モノラル ADC とステレオ DAC

アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
次の製品と同じ: TLV320AIC26IRHBRG4 この型番は、上記に記載されている型番と同一です。ご注文になれるのは、上記に記載されている型番のみです。
open-in-new 代替品を表示

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

TLV320AIC26IRHB アクティブ
パッケージ数量 | キャリア 73 | TUBE
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NIPDAU
MSL rating / リフローピーク温度 Level-2-260C-1 YEAR
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

TLV320AIC26 に関するその他の情報

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 VQFN (RHB) | 32
動作温度範囲 (℃) -40 to 85
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R

TLV320AIC26 の特徴

  • Low Power High Quality Audio Codec
  • Stereo Audio DAC and Mono Audio ADC Support Rates up to 48 ksps
  • High Quality 97-dBA Stereo Audio Playback Performance
  • Low Power: 11-mW Stereo Audio Playback at 48 ksps
  • On-Chip 325-mW, 8- Speaker Driver
  • Stereo Headphone Amplifier With Capless Output Option
  • Microphone Preamp and Hardware Automatic Gain Control
  • Integrated PLL for Flexible Audio Clock Generation
  • Programmable Digital Audio Bass/Treble/EQ/De-Emphasis
  • Direct Battery Measurement Accepts up to 6-V Input
  • On-Chip Temperature Measurement
  • SPI™ and I²S™ Serial Interface
  • Full Power-Down Control
  • 32-Pin 5×5 mm QFN Package
  • APPLICATIONS
    • Cellular and Smart Phones
    • MP3 Players
    • Digital Still Cameras
    • Digital Video Camcorders

SPI is a trademark of Motorola.
I²S is a trademark of Phillips Electronics.

TLV320AIC26 に関する概要

The TLV320AIC26 is a high-performance audio codec with 16/20/24/32-bit 97-dBA stereo playback, mono record functionality at up to 48 ksps. A microphone input includes built-in preamp and hardware automatic gain control, with single-ended or fully-differential input capability.

The audio output drivers on the ’AIC26 are highly flexible, having software-programmable low or high-power drive modes to optimize system power dissipation. The outputs can be configured to supply up to 325 mW into a bridge terminated 8- headphone amplifiers in ac-coupled or capless output configurations, and can supply a stereo line-level output.

A programmable digital audio effects processor enables bass, treble, midrange, or equalization playback processing. The digital audio data format is programmable to work with popular audio standard protocols (I²S, DSP, Left/Right Justified) in master or slave mode, and also includes an on-chip programmable PLL for flexible clock generation capability. Highly configurable software power control is provided, enabling stereo audio playback at 48 ksps at 11 mW with a 3.3-V analog supply level.

The ’AIC26 offers a 12-bit measurement ADC and internal reference voltage, as well as two battery measurement inputs capable of reading battery voltages up to 6 V, while operating at an analog supply as low as 2.7 V. It includes an on-chip temperature sensor capable of reading 0.3°C resolution. The ’AIC26 is available in a 32 lead QFN.

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

TLV320AIC26IRHB アクティブ
パッケージ数量 | キャリア 73 | TUBE
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら