パッケージ情報
パッケージ | ピン数 VQFN (RHB) | 32 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 85 |
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R |
TLV320AIC3204 の特徴
- SNR 100dB のステレオ・オーディオ DAC
- 4.1mW のステレオ 48ksps DAC 再生
- SNR 93dB のステレオ・オーディオ ADC
- 6.1mW のステレオ 48ksps ADC 録音
- PowerTune™
- 広範な信号処理オプション
- 6 つのシングル・エンドまたは 3 つの完全差動アナログ入力
- ステレオ・アナログおよびデジタル・マイクロフォン入力
- Stereo Headphone Outputs
- ステレオ・ライン出力
- 非常に低ノイズの PGA
- 低消費電力のアナログ・バイパス・モード
- プログラム可能なマイクロフォン・バイアス
- PLLをプログラム可能
- LDOを内蔵
- 5mm × 5mm、32 ピン VQFN パッケージ
TLV320AIC3204 に関する概要
TLV320AIC3204 (AIC3204 とも呼ばれます) は、柔軟性の高い、低消費電力、低電圧のステレオ・オーディオ・コーデックで、入力と出力をプログラムでき、PowerTune 機能、固定の定義済みおよびパラメータ設定可能な信号処理ブロック、内蔵 PLL、内蔵 LDO、柔軟なデジタル・インターフェイスを搭載しています。