32-pin (RHB) package image

TLV320AIC3254IRHBR アクティブ

超低消費電力ステレオ・オーディオ・コーデック、プログラマブル miniDSP 付き

アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
open-in-new 代替品を表示

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

TLV320AIC3254IRHBT アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NIPDAU
MSL rating / リフローピーク温度 Level-3-260C-168 HR
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

TLV320AIC3254 に関するその他の情報

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 VQFN (RHB) | 32
動作温度範囲 (℃) -40 to 85
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R

TLV320AIC3254 の特徴

  • Stereo Audio DAC with 100dB SNR
  • 4.1mW Stereo 48ksps DAC Playback
  • Stereo Audio ADC with 93dB SNR
  • 6.1-mW Stereo 48-ksps ADC Record
  • PowerTune™
  • Extensive Signal Processing Options
  • Embedded miniDSP
  • Six Single-Ended or Three Fully-
    Differential Analog Inputs
  • Stereo Analog and Digital Microphone Inputs
  • Stereo Headphone Outputs
  • Stereo Line Outputs
  • Very Low-Noise PGA
  • Low Power Analog Bypass Mode
  • Programmable Microphone Bias
  • Programmable PLL
  • Integrated LDO
  • 5 mm × 5 mm 32-pin QFN Package

TLV320AIC3254 に関する概要

The TLV320AIC3254 (sometimes referred to as the AIC3254) is a flexible, low-power, low-voltage stereo audio codec with programmable inputs and outputs, PowerTune capabilities, fully-programmable miniDSP, fixed predefined and parameterizable signal processing blocks, integrated PLL, integrated LDOs and flexible digital interfaces.

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

TLV320AIC3254IRHBT アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら